(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCLCL1616H09
外径加工用バイト SCLCR/L形 Sガタ ガイケイヨウTACバイト スクリュー

外径加工用バイト SCLCR/L形 SCLCL1616H09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,030円
税込単価
12,133円

ねじ止め式 外径加工用工具 アプローチ角:95° ポジタイプインサート使用。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

SCLCL1616H09 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SCLCR/L

図 (本図は右勝手(R)を示す。)

図 (本図は右勝手(R)を示す。)

イメージ

イメージ

形番R/LhbL1L2h1fre
  SCLCR1616H09 R16.016.0100.016.016.0020.000.80
  SCLCL1616H09 L16.016.0100.016.016.0020.000.80
  SCLCR2020K12 R20.020.0125.020.020.0025.000.80
  SCLCL2020K12 L20.020.0125.020.020.0025.000.80

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
シート止めねじ
スパナ
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCLCL1616H09

09
16
16
100
710-8907
2D
CC□□09T3□□
DTS5-3.5
P-3.5、T-15F
16
SSC32

1個

11,030( 12,133円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 外径加工用工具 アプローチ角:95° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。
【用途】
・外径加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

カタログ

 

SCLCL1616H09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト SCLCR/L形の型番SCLCL1616H09のページです。
型番SCLCL1616H09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用バイト SCLCR/L形

外径加工用バイト SCLCR/L形

    外径加工用バイト SDJCR/L形

    外径加工用バイト SDJCR/L形

      外径加工用バイト SSDCN形

      外径加工用バイト SSDCN形

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

          外径加工用バイト JSTCAR/L形

          外径加工用バイト JSTCAR/L形

            外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

            外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                  T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                  T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                    M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MWLNR/L

                    M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MWLNR/L

                      外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                      外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                          ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

                          ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,030円 9,640円 7,870円 12,050円 7,870円 11,760円 11,030円 10,590円 9,640円 11,170円 10,590円 7,890円 12,050円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) R(円形) W(六角形) S(四角形) R(円形) L(90°長方形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 A:90°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) 二重クランプ(M) スクリューオン(S) クランプオン(C) ISO規格外 二重クランプ(M) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            外径加工用バイト SCLCR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCLCL2020K12
                            SCLCR1616H09
                            SCLCR2020K12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ シート止めねじ スパナ シャンク断面H/B シート

                            12,050円

                            ( 13,255円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122020125711-05532D/3DCC□□1204□□DTS6-4P-4、T-15F20SSC4T3

                            11,030円

                            ( 12,133円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091616100710-89152DCC□□09T3□□DTS5-3.5P-3.5、T-15F16SSC32

                            12,050円

                            ( 13,255円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122020125711-05612D/3DCC□□1204□□DTS6-4P-4、T-15F20SSC4T3

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました