(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C12055-SEXPR04
ボーリングバーバイト JS-SEXPR形 センバンコウグ (タンガロイ)

ボーリングバーバイト JS-SEXPR形 C12055-SEXPR04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,610円
税込単価
27,071円

ねじ止め式 内径加工用ボーリングバー アプローチ角:100° ポジタイプインサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

C12055-SEXPR04 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

S形 ポジ / スクリューオン式 SEXPR/L

S/C-SEXPR/L

図1 (本図は右勝手(R)を示す。)

図1 (本図は右勝手(R)を示す。)

イメージ01

イメージ01

形番R/LmaterialDmDsfL1L2l2re
  S08055-SEXPR04 RSteel5.58.02.8045.019.026.000.40
  S10055-SEXPR04 RSteel5.510.02.8051.019.032.000.40
  S12055-SEXPR04 RSteel5.512.02.8051.019.032.000.40
  C10055-SEXPR04 RCarbide5.510.02.8062.030.032.000.40
  C12055-SEXPR04 RCarbide5.512.02.8062.030.032.000.40

JS08H-SEXPR/L

図2 (本図は右勝手(R)を示す。)

図2 (本図は右勝手(R)を示す。)

イメージ02

イメージ02

形番使用チップ最小加工径φD基準コーナrc寸法(mm)締付けねじスパナ
φdfl1l2hbα゜a
JS08H-SEXPR/L045EP□□0401□□5.50.482.710016712゜CSTB-2T-6F
JS08H-SEXPR/L04770.483.5510020712゜

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク材質
トラスココード
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C12055-SEXPR04

5.5
-
12
62
-
-
超硬
710-9466
-

1個

24,610( 27,071円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 内径加工用ボーリングバー アプローチ角:100° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。小径から大径まで幅広い加工径に対応。
【用途】
・ボーリング。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

Loading...

C12055-SEXPR04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリングバーバイト JS-SEXPR形の型番C12055-SEXPR04のページです。
型番C12055-SEXPR04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボーリングバーバイト JS-SEXPR形

ボーリングバーバイト JS-SEXPR形

    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

      内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

      内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

        内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

        内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

          内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

          内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

            内径用ホルダ スリーブ BLC形 (丸シャンクタイプ)

            内径用ホルダ スリーブ BLC形 (丸シャンクタイプ)

              内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L

              内径用ホルダ TURNINGA(ターニングエース) A形 AWLNR/L

                カートリッジ

                カートリッジ

                  M形 ネガ/マルチクランプ式 MCLNR/L

                  M形 ネガ/マルチクランプ式 MCLNR/L

                    内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

                    内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

                      内径加工用バイト MWLNR/L形

                      内径加工用バイト MWLNR/L形

                        M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                        M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                          端面加工用バイト CTFPR/L形

                          端面加工用バイト CTFPR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,470円 21,390円 21,470円 11,470円 33,580円 18,080円 20,010円 20,213円 24,750円 16,580円 24,750円 24,750円 13,730円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - 内径・通し穴 / 引き - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
                            適合チップ形状 E(75°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) - D(55°ひし形) - W(六角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) ISO規格外 ISO規格外 T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) - - ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 04 - 09 - 15 - - - 12 - ISO規格外 ISO規格外 -
                            勝手 - - - - - - - - - - - -

                            ボーリングバーバイト JS-SEXPR形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C10055-SEXPR04
                            JS08H-SEXPR045
                            JS08H-SEXPR047
                            S08055-SEXPR04
                            S10055-SEXPR04
                            S12055-SEXPR04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            シャンク材質 トラスココード 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            24,610円

                            ( 27,071円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.5-10621010超硬710-9431-

                            11,470円

                            ( 12,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.5381007-349-93240.6

                            11,470円

                            ( 12,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            7381007-349-93320.6

                            11,470円

                            ( 12,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.5-845--710-8800-

                            11,470円

                            ( 12,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.5-1051--710-8818-

                            11,470円

                            ( 12,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5.5-1251--710-8842-

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました