スクリューオン式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ポジ7°、55°ひし...
型番
T20R-SDQCL11C 解除
Loading...
T-SDQCR/Lの寸法図
本図は右勝手(R)を示す。
T-SDQCR/Lの使用イメージ
形番 | R/L | material | Dm | O/H | Ds | f | L1 | L2 | L3 | h | theta | alfa | re | Torque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T16Q-SDQCR07 | R | 超硬補強材 | 20.0 | - | 16.0 | 11.00 | 180.0 | 27.0 | 59.0 | 15.00 | 0.0 | -6.0 | 0.40 | 1.2 |
T16Q-SDQCL07 | L | 超硬補強材 | 20.0 | - | 16.0 | 11.00 | 180.0 | 27.0 | 59.0 | 15.00 | 0.0 | -6.0 | 0.40 | 1.2 |
T20R-SDQCR11C | R | 超硬補強材 | 25.0 | Rc1/4 | 20.0 | 13.00 | 200.0 | 35.0 | 49.0 | 18.00 | 0.0 | -6.0 | 0.80 | 3.0 |
T20R-SDQCL11C | L | 超硬補強材 | 25.0 | Rc1/4 | 20.0 | 13.00 | 200.0 | 35.0 | 49.0 | 18.00 | 0.0 | -6.0 | 0.80 | 3.0 |
T25S-SDQCR11C | R | 超硬補強材 | 32.0 | Rc1/4 | 25.0 | 17.00 | 250.0 | 40.0 | 64.0 | 23.00 | 0.0 | -4.0 | 0.80 | 3.0 |
T25S-SDQCL11C | L | 超硬補強材 | 32.0 | Rc1/4 | 25.0 | 17.00 | 250.0 | 40.0 | 64.0 | 23.00 | 0.0 | -4.0 | 0.80 | 3.0 |
単位:mm
使用インサートは、「ISO準拠穴仕様」。
勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ(SDQCR○○)には左勝手のインサート(L)を、左勝手のホルダ(SDQCL○○)には右勝手のインサート(R)を使用する。
トルク:推奨締付トルク(N・m)
Loading...
スクリューオン式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ポジ7°、55°ひし形。
【用途】
・内径・倣い切削用。ポジ(最小加工径13mm~)。
T20R-SDQCL11Cで型番確定
内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SDQCR/Lの型番T20R-SDQCL11Cのページです。
型番T20R-SDQCL11Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
T16Q-SDQCL07 |
T16Q-SDQCR07 |
T20R-SDQCR11C |
T25S-SDQCL11C |
T25S-SDQCR11C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | CADデータ有無 (2D/3D) | 適合チップ | スパナ | 基準コーナーR(ノーズR) | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,900円 ( 24,090円 ) | 1個 | - | 1日目 | 07 | 左 | 20 | 16 | 180 | 15 | 16 | - | DC**0702... | T-8F | 0.4 | 1.2 | |
21,900円 ( 24,090円 ) | 1個 | - | 1日目 | 07 | 右 | 20 | 16 | 180 | 15 | 16 | - | DC**0702... | T-8F | 0.4 | 1.2 | |
38,040円 ( 41,844円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 右 | 25 | 20 | 200 | 18 | 20 | 2D | DC**11T3... | T-15F | 0.8 | 3 | |
39,060円 ( 42,966円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 左 | 32 | 25 | 250 | 23 | 25 | 2D | DC**11T3... | T-15F | 0.8 | 3 | |
39,060円 ( 42,966円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 右 | 32 | 25 | 250 | 23 | 25 | 2D | DC**11T3... | T-15F | 0.8 | 3 |