(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T12M-SCLPR08
内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L Sガタ ポジ / スクリューオンシキ

内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L T12M-SCLPR08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
21,390円
税込単価
23,529円

ねじ止め式内径加工用工具。【特長】・超硬補強材付き。・アプローチ角:95°。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

T12M-SCLPR08 の仕様・寸法情報

商品情報

内径加工用バイト つっぱり一番仕様 T-SCLPR/L形の仕様

S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L:関連画像

切れ刃形状記号L

S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L:関連画像

外形図(※本図は右勝手を示す)

形番 シャンク材 øDm 油穴 øDs f L1 L2 L3 h α° θ° rε** インサート トルク*
T12M-SCLPR08-D14 つっぱり 14 - 12 7 150 22 59 11 -4 5 0.4 CP**0802... 1.4
T12M-SCLPR/L08 つっぱり 16 - 12 9 150 25 59 11 -3 5 0.4 CP**0802... 1.4
T16Q-SCLPR09-D18 つっぱり 18 - 16 9 180 27 59 15 -3.5 5 0.8 CP**0903... 3
T16Q-SCLPR/L09 つっぱり 20 - 16 11 180 30 59 15 -4 5 0.8 CP**0903... 3
T20R-SCLPR09C-D22 つっぱり 22 Rc1/4 20 11 200 35 49 18 -2 5 0.8 CP**0903... 3
T20R-SCLPR/L09 つっぱり 25 - 20 13 200 35 49 18 -2 5 0.8 CP**0903... 3
T25S-SCLPR09C-D27 つっぱり 27 Rc1/4 25 13.5 250 40 64 23 -1 5 0.8 CP**0903... 3
T25S-SCLPR/L09 つっぱり 32 - 25 17 250 40 64 23 0 5 0.8 CP**0903... 3
  • ※ *トルク:推奨締付けトルク (N・m)
  • ※ **rε:基準コーナ
  • ※ 勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ(SCLPR)には左勝手のインサート(L)を、左勝手のホルダ(SCLPL)には右勝手のインサート(R)を使用します。

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
適合チップ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T12M-SCLPR08

08
16
12
150
11
12
-
CP**0802...
T-9F
0.4
1.4

1個

21,390( 23,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式内径加工用工具。
【特長】
・超硬補強材付き。
・アプローチ角:95°。
・ポジタイプインサート使用。
【用途】
・内径・端面切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

Loading...

T12M-SCLPR08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/Lの型番T12M-SCLPR08のページです。
型番T12M-SCLPR08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVQBR/L形

      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVQBR/L形

        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

          内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形

          内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形

            内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

            内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

              内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

              内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

                内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

                内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

                  内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

                  内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

                    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

                    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

                      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                        内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUBR/L

                        内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUBR/L

                          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SVQBR/L

                          コロマントキャプト 内径旋削用カッティングヘッド SVQBR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ サンドビック
                            通常価格 21,390円 21,470円 11,900円 11,900円 11,470円 11,900円 11,470円 11,900円 11,470円 11,900円 15,850円 12,120円 47,171円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 - 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い -
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) - C(80°ひし形) T(三角形) - D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) - ISO規格外 ISO規格外 C:90°(オフセットなし) -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) -

                            内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T12M-SCLPL08
                            T12M-SCLPR08-D14
                            T16Q-SCLPL09
                            T16Q-SCLPR09
                            T16Q-SCLPR09-D18
                            T20R-SCLPL09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            21,390円

                            ( 23,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            08161215011--CP**0802...T-9F0.41.4

                            21,390円

                            ( 23,529円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            08141215011--CP**0802...T-9F0.41.4

                            21,900円

                            ( 24,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            09201618015--CP**0903...T-15F0.83

                            21,900円

                            ( 24,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0920161801516-CP**0903...T-15F0.83

                            21,900円

                            ( 24,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            09181618015--CP**0903...T-15F0.83

                            28,550円

                            ( 31,405円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0925202001820-CP**0903...T-15F0.83

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました