(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T16Q-SCLCL09
内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L Sガタ ポジ / スクリューオンシキ

内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L T16Q-SCLCL09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,900円
税込単価
24,090円

ねじ止め式内径加工用工具。【特長】・超硬補強材付き。・アプローチ角:95°。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

T16Q-SCLCL09 の仕様・寸法情報

商品情報

内径加工用バイト つっぱり一番仕様 T-SCLCR/L形の仕様

S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L:関連画像

切れ刃形状記号L

S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L:関連画像

外形図(※本図は右勝手を示す)

形番 シャンク材 øDm 油穴 øDs f L1 L2 L3 h b α゜ θ゜ rε** インサート トルク*
T12M-SCLCR/L06 つっぱり 16 - 12 9 150 22 59 11 - -10 0 0.4 CC**0602... 1.2
T16Q-SCLCR/L09 つっぱり 20 - 16 11 180 27 59 15 - -10 0 0.8 CC**09T3... 3
T20R-SCLCR/L09C つっぱり 25 Rc1/4 20 13 200 35 49 18 - -8 0 0.8 CC**09T3... 3
T25S-SCLCR/L09C つっぱり 32 Rc1/4 25 17 250 40 64 23 - -6 0 0.8 CC**09T3... 3
  • ※ *トルク:推奨締付けトルク (N・m)
  • ※ **rε:基準コーナ
  • ※ 使用インサートは、「ISO準拠穴仕様」です。
  • ※ 勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ(SCLCR)には左勝手のインサート(L)を、左勝手のホルダ(SCLCL)には右勝手のインサート(R)を使用します。

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T16Q-SCLCL09

20
16
180
15
-
-
2D
CC**09T3...
T-15F
0.8
3

1個

21,900( 24,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式内径加工用工具。
【特長】
・超硬補強材付き。
・アプローチ角:95°。
・ポジタイプインサート使用。
【用途】
・内径・端面切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

T16Q-SCLCL09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/Lの型番T16Q-SCLCL09のページです。
型番T16Q-SCLCL09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

        内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

        内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVQBR/L形

          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVQBR/L形

            内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

            内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

              内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形

              内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形

                内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

                内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

                  内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

                  内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

                    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

                      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

                        内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUBR/L

                        内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUBR/L

                          ボーリングバーバイト STUPR/L形

                          ボーリングバーバイト STUPR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 21,470円 21,390円 11,900円 11,900円 11,900円 11,900円 11,470円 11,470円 11,470円 15,850円 11,900円 12,120円 11,900円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) - T(三角形) C(80°ひし形) - V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) - ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 09 - - - - - - - - 11 - - -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 - U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - ISO規格外 ISO規格外 C:90°(オフセットなし) U:93°(オフセットあり)

                            内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T12M-SCLCL06
                            T12M-SCLCR06
                            T16Q-SCLCR09
                            T20R-SCLCL09C
                            T20R-SCLCR09C
                            T25S-SCLCL09C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            21,470円

                            ( 23,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161215011---CC**0602...T-8F0.41.2

                            21,470円

                            ( 23,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161215011---CC**0602...T-8F0.41.2

                            21,900円

                            ( 24,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            201618015-350-00552DCC**09T3...T-15F0.83

                            38,040円

                            ( 41,844円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252020018zoller-2D/3DCC**09T3...T-15F0.83

                            38,040円

                            ( 41,844円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252020018zoller-2D/3DCC**09T3...T-15F0.83

                            39,060円

                            ( 42,966円 )
                            1個 -

                            1日目

                            322525023--2DCC**09T3...T-15F0.83

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました