ねじ止め式 内径ねじ切り加工用工具 鋼シャンク仕様。【特長】・汎用的な鋼シャン...
型番
SNL0013L11 解除
Loading...
本図は右勝手(R)を示し、つっぱり1番仕様を示す。
イメージ
ピッチ | 山数 | コーナ数 |
---|---|---|
0.5~6.0mm | 48~5 | 3 |
ホルダ形番 | 寸法(mm) | 使用インサート | 部品 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 加工径 øDm | øDs | f | L1 | L2 | l3 | h | b | リード 角 Le | 締付けねじ | スパナ | ||
SNR/L0010K11 | 12 | 16 | 6.6 | 125 | 25 | - | 15 | 15.5 | 1° | 11IR/L□□□□ | CSTB-2.5 | T-8F |
SNR/L0010K11-2 | 2° | |||||||||||
SNR/L0010K11-3 | 3° | |||||||||||
SNR/L0013L11 | 15 | 16 | 8.2 | 140 | 32.5 | - | 15 | 15.5 | 1° | |||
SNR/L0013L11-2 | 2° | |||||||||||
SNR/L0013L11-3 | 3° | |||||||||||
SNR/L0016M16 | 19 | 16 | 10.6 | 150 | 40 | - | 15 | 15.5 | 1° | 16IR/L□□□□ | CSTB-3.5 | T-15F |
SNR/L0016M16-2 | 2° | |||||||||||
SNR/L0016M16-3 | 3° | |||||||||||
SNR/L0020Q22 | 24 | 20 | 13.9 | 180 | 50 | - | 18 | 19 | 1° | 22IR/L□□□□ | CSTB-4 | T-15F |
SNR/L0020Q22-2 | 2° | |||||||||||
SNR/L0020Q22-3 | 3° |
Loading...
ねじ止め式 内径ねじ切り加工用工具 鋼シャンク仕様。
【特長】
・汎用的な鋼シャンク仕様。幅広い外径ねじ切り加工に対応。
SNL0013L11で型番確定
内径ねじ切り加工用バイト SNR/L形の型番SNL0013L11のページです。
型番SNL0013L11に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SNL0010K11 |
SNL0016M16 |
SNL0016R16SC |
SNL0020Q22 |
SNR0010K11 |
SNR0010K11-2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) | 頭部 (mm) | 刃先距離 (mm) | シャンク材質 | 適合チップ | チップ内接円記号 | クランプねじ | スパナ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,900円 ( 16,390円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 12 | 16 | 125 | 15 | 15.5 | 711-0651 | 2D | 25 | 6.6 | 鋼 | 11IL□□□□ | 11 | CSTB-2.5 | T-8F | |
14,900円 ( 16,390円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 19 | 16 | 150 | 15 | 15.5 | 349-9901 | 2D/3D | 40 | 10.6 | 鋼 | 16IL□□□□ | 16 | CSTB-3.5 | T-15F | |
50,900円 ( 55,990円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 20 | 16 | 200 | 15 | - | 711-6845 | 2D | 35 | 11.9 | 超硬 | 16IL□□□□ | 16 | CSTB-3.5 | T-15F | |
14,900円 ( 16,390円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 24 | 20 | 180 | 18 | 19 | 711-6853 | 2D | 50 | 13.9 | 鋼 | 22IL□□□□ | 22 | CSTB-4 | T-15F | |
13,930円 ( 15,323円 ) | 1個 | - | 5日目 | 右 | 12 | 16 | 125 | 15 | 15.5 | 349-9952 | 2D | 25 | 6.6 | 鋼 | 11IR□□□□ | 11 | CSTB-2.5 | T-8F | |
14,900円 ( 16,390円 ) | 1個 | - | 1日目 | 右 | 12 | 16 | 125 | 15 | 15.5 | 349-9961 | 2D/3D | 25 | 6.6 | 鋼 | 11IR□□□□ | 11 | CSTB-2.5 | T-8F |