ねじ止め式 内径加工用工具 アプローチ角:91° ポジタイプインサート使用。【...
型番
A08H-STFPR09-D100 解除
Loading...
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状
ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!
ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!
新インサート形状、DPMTを採用!
これにより従来7度の逃げ角が11度となり、切削抵抗の低減を実現!
小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮
様々な加工に対応可能
小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮
ホルダ剛性をアップさせ、たわみ・びびりを抑制
切りくず排出性に優れたポケット形状
切削性能
切りくず排出性に優れ、切りくずのかみ込みや絡みによる工具損傷を抑制。また、あわせて切りくずによるワークの損傷を抑制。
ストリームジェットバー
ポケット方向とクーラントにより、切りくず排出がしやすい。
従来品
切りくずが溜まりやすい。
可能な限り工具刃先へ油穴を近づけ、的確に切削油を供給する設計
工具寿命延長の実現
切削油の最適供給により、すくい面損傷と逃げ面摩耗の進行を抑制し、長寿命に寄与します。
使いやすさの追求
超硬シャンク(超硬シャンク+高剛性ヘッドにより更なる剛性アップと優れた切りくず排出性を実現)
鋼 | 超硬 |
---|---|
L/D≦3 | L/D≦5 |
部品
クーラントスルー
※本図は右勝手Rを示す
設定一覧
豊富なラインナップで多様なツーリングに対応
Loading...
ねじ止め式 内径加工用工具 アプローチ角:91° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。小型インサートを使用できるので、小径の内径加工に最適。
【用途】
・内径加工用。
Loading...
A08H-STFPR09-D100で型番確定
内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形の型番A08H-STFPR09-D100のページです。
型番A08H-STFPR09-D100に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
A08H-STFPL09-D100 |
A10K-STFPL1102-D120 |
A10K-STFPR1102-D120 |
A12M-STFPL1102-D140 |
A12M-STFPR1102-D140 |
A16Q-STFPL13-D180 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 適合チップ切れ刃長 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | 突き出し長さ(L/D) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク材質 | トラスココード | CADデータ有無 (2D/3D) | 適合チップ | スパナ | 推奨締付けトルク (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,900円 ( 13,090円 ) | 1個 | - | 1日目 | 09 | 左 | 10 | 3 | 8 | 100 | 7.5 | 鋼 | 349-6601 | 2D/3D | TP**0902... | T-7F | 0.9 | |
11,900円 ( 13,090円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 左 | 12 | 3 | 10 | 125 | 9 | 鋼 | 349-6767 | 2D | TP**1102... | T-8F | 1.2 | |
11,900円 ( 13,090円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 右 | 12 | 3 | 10 | 125 | 9 | 鋼 | 349-6775 | 2D/3D | TP**1102... | T-8F | 1.2 | |
11,900円 ( 13,090円 ) | 1個 | - | 1日目 | 11 | 左 | 14 | 3 | 12 | 150 | 11 | 鋼 | 349-6945 | 2D | TP**1102... | T-8F | 1.2 | |
11,900円 ( 13,090円 ) | 1個 | - | 5日目 | 11 | 右 | 14 | 3 | 12 | 150 | 11 | 鋼 | 349-6953 | 2D | TP**1102... | T-8F | 1.2 | |
12,120円 ( 13,332円 ) | 1個 | - | 1日目 | 13 | 左 | 18 | 3 | 16 | 180 | 15 | 鋼 | 349-7194 | 2D | TP**1303... | T-9F | 1.4 |