(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A10K-SDUCR07-D130
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 STREAMJETBAR Sガタ SDUCR/L

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 A10K-SDUCR07-D130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,900円
税込単価
13,090円

ねじ止め式 内径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ポジタイプインサート使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

A10K-SDUCR07-D130 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状

ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し, 耐ビビり性を向上

  • 従来品に対して優れた加工面状態を提供可能!
  • 工具寿命改善、加工能率改善、加工コスト改善を実現します
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 耐ビビり性の向上

ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 低削抵抗の比較表
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 低削抵抗の比較表

小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • 最小加工径φ4.5mmからラインナップ
  • 鋼, 超硬シャンクを標準在庫
  • 突出し長さが調整可能なストレートシャンク仕様
  • ホルダはすべて内部給油対応
  • セッティングが容易な突き出し長さの調整目盛り付
  • ホルダ剛性がアップし, びびりを抑制
  • 切りくず排出良好な独特なポケット形状
  • 引き加工が可能な刃形(Z刃形)も在庫
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 小径加工
 
 

様々な加工に対応可能

  • 小型旋盤に取付け可能なスリーブを標準在庫
  • シールキャップ(別売オプション部品)で、ホースによる内部給油に対応可能
  • 外部給油の場合も, 給油を妨げない段付形状
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 加工対応1
 
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 加工対応2

小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • リード形W08ブレーカを採用
  • シャープエッジ仕様で切れ味良好
  • 設定材種は, 汎用SH730, 非鉄用TH10を標準在庫
  • 既存のEPGT04やWBGT03タイプにコーナR0.1を拡充
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 特長
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 ストリームジェットバーの形状
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 特長2

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ・びびりを抑制

従来ホルダとの剛性比較(イメージ図)
刃先近傍まで断面積を最適化する事により、従来と比較し主分力方向の剛性を大幅に向上。
※荷重1000N(Vc=150m/min,ap=1.5mm,f=0.2mm/revを想定)A16Q-STUPR13-D180
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 特長3
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 たわみ減少比較

切りくず排出性に優れたポケット形状

切削性能

切りくず排出性に優れ、切りくずのかみ込みや絡みによる工具損傷を抑制。 また、あわせて切りくずによるワークの損傷を抑制。
ストリームジェットバー ポケット方向とクーラントにより、切りくず排出がしやすい。

ストリームジェットバー

ポケット方向とクーラントにより、切りくず排出がしやすい。
従来品 切りくずが溜まりやすい。

従来品

切りくずが溜まりやすい。

可能な限り工具刃先へ油穴を近づけ、的確に切削油を供給する設計

油穴位置
全アイテム油穴付きで、刃先と油穴の距離を最小化(当社比1/2)。
油穴用ねじ*
油穴を使用しないときのために、切りくず進入防止ねじを設定(別売)。
※ネガタイプのみ
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 油穴位置、ねじ

工具寿命延長の実現

切削油の最適供給により、すくい面損傷と逃げ面摩耗の進行を抑制し、長寿命に寄与します。

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 :工具寿命延長

使いやすさの追求

仕様図

仕様図

  • 適用ねじ形番(ポジタイプのみ):万が一の紛失時にも面倒な形番確認が不要。
  • 調整目盛り:ホルダセット時の作業性向上。
  • ホルダ形番:ホルダ形番に最小加工径を表示。
  • ※ 末尾三桁:最小加工径(例)-D140 14.00mm。
  • 適用インサート形番:サイズ・逃げ角が一目で分かり、工具管理の簡素化。
超硬シャンク(超硬シャンク+高剛性ヘッドにより更なる剛性アップと優れた切りくず排出性を実現)
超硬シャンク

超硬シャンク

超硬
L/D≦3L/D≦5
  • L/Dの目安
  • ※ L:突き出し長さ D:シャンク径
  • 優れた切りくず排出性が切りくずかみ込みによるワーク傷を抑制。 剛性アップによりびびりを抑制し、優れた仕上面と寸法精度を実現。

クーラントスルー

クーラントスルー

性能・試験情報

加工事例

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 性能・試験情報1
内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 性能・試験情報1

 

外形図

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 外形図2

※本図は右勝手Rを示す

 

選定サポート情報

選定サポート情報

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形 選定サポート

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク材質
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A10K-SDUCR07-D130

07
13
3
10
125
9
-
349-6759
2D
DC**0702...
T-8F
0.4
1.2

1個

11,900( 13,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 内径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・切れ味の良いポジタイプインサートを使用。小型インサートを使用できるので、小径の内径加工に最適。
【用途】
・内径、倣い加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

A10K-SDUCR07-D130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形の型番A10K-SDUCR07-D130のページです。
型番A10K-SDUCR07-D130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

    内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDQCR/L形

      内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUCR/L

      内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUCR/L

        STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L

        STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L

          内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUBR/L

          内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SVUBR/L

            内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVQBR/L形

            内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVQBR/L形

              TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/L

              TURNINGA(ターニングエース) A形 AVUNR/L

                STREAMJETBAR S形 SVQCR/L

                STREAMJETBAR S形 SVQCR/L

                  STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SSKPR

                  STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SSKPR

                    内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

                    内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

                      内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

                      内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

                        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

                        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

                          STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SVZCR/L

                          STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SVZCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,900円 11,900円 11,900円 11,900円 12,120円 11,900円 43,220円 11,900円 13,070円 11,900円 11,900円 24,460円 11,900円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - 内径・通し穴 内径・通し穴 / 引き
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) - T(三角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) - ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) C:90°(オフセットなし) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 K:75°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) - F:90°(オフセットあり) ISO規格外
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) - ピンロック(P) スクリューオン(S)

                            内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            内径加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/03
                            内径加工の際はキリコのつまり解消が重要です。そのためのチップの選定が何よりも不可欠です。ホルダーの剛性は問題なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A10K-SDUCL07-D130
                            A12M-SDUCL07-D160
                            A12M-SDUCR07-D160
                            A16Q-SDUCL07-D200
                            A16Q-SDUCR07-D200
                            A20R-SDUCL11-D270
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            シャンク材質 トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            11,900円

                            ( 13,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            07133101259-349-67412DDC**0702...T-8F0.41.2

                            11,900円

                            ( 13,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            071631215011-349-69022DDC**0702...T-8F0.41.2

                            11,900円

                            ( 13,090円 )
                            1個 -

                            1日目

                            071631215011-349-69112DDC**0702...T-8F0.41.2

                            12,120円

                            ( 13,332円 )
                            1個 -

                            1日目

                            072031618015-349-71432DDC**0702...T-8F0.41.2

                            12,120円

                            ( 13,332円 )
                            1個 -

                            1日目

                            072031618015-349-71512DDC**0702...T-8F0.41.2

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            112732020018-349-73992DDC**11T3...T-15F0.83

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました