(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A05F-SWUBL03-D060
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L STREAMJETBAR S SWUBR/L

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L A05F-SWUBL03-D060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,470円
税込単価
12,617円

内径切削に最適な加工用工具。【特長】・ねじ止め式内径加工用工具アプローチ角:9...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

A05F-SWUBL03-D060 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状

 

■ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し、耐ビビり性を向上

  • 従来品に対して優れた加工面状態を提供可能。
  • 工具寿命改善、加工能率改善、加工コスト改善を実現します。
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様1
 

■ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減

切削抵抗の比較

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様2
ホルダ:A16Q-SDUPL07-D220
インサート:DPMT070204-PS
被削材:S55C/C55
切削速度:Vc = 150m/min
切削油:乾式

従来品に対して、約10%の切削抵抗低減を実現
 

■新インサート形状、DPMTを採用。これにより従来7度の逃げ角が11度となり、切削抵抗の低減を実現

 

■小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • 最小加工径φ4.5mmからラインナップ
  • 鋼、超硬シャンクを標準在庫
  • 突出し長さが調整可能なストレートシャンク仕様
  • ホルダはすべて内部給油対応
  • セッティングが容易な突き出し長さの調整目盛り付
  • ホルダ剛性がアップし、びびりを抑制
  • 切りくず排出良好な独特なポケット形状
  • 引き加工が可能な刃形(Z刃形)も在庫
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様3
 

■様々な加工に対応可能

  • 小型旋盤に取付け可能なスリーブを標準在庫
  • シールキャップ(別売オプション部品)で、ホースによる内部給油に対応可能
  • 外部給油の場合も, 給油を妨げない段付形状
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様4
 

■小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • リード形W08ブレーカを採用
  • シャープエッジ仕様で切れ味良好
  • 設定材種は、汎用SH730、非鉄用TH10を標準在庫
  • 既存のEPGT04やWBGT03タイプにコーナR0.1を拡充
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様5

荷重の伝達経路解析

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様6
 

■ホルダ剛性をアップさせ、たわみ・びびりを抑制

従来ホルダとの剛性比較(イメージ図)
刃先近傍まで断面積を最適化する事により、従来と比較し主分力方向の剛性を大幅に向上。
※荷重1000N(Vc=150m/min、ap=1.5mm、f=0.2mm/revを想定)A16Q-STUPR13-D180

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様7
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様8
 

■切りくず排出性に優れたポケット形状

切削性能
切りくず排出性に優れ、切りくずのかみ込みや絡みによる工具損傷を抑制。
また、あわせて切りくずによるワークの損傷を抑制。

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様9

■可能な限り工具刃先へ油穴を近づけ、的確に切削油を供給する設計

  • 油穴位置
  • 全アイテム油穴付きで、刃先と油穴の距離を最小化(当社比1/2)。

  • 油穴用ねじ※
  • 油穴を使用しないときのために、切りくず進入防止ねじを設定(別売)。

※ネガタイプのみ

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様10
 

■工具寿命延長の実現

切削油の最適供給により、すくい面損傷と逃げ面摩耗の進行を抑制し、長寿命に寄与します。

使用工具:A16Q-STUPR1103-D180
使用インサート:TPMT110304-PS(GT730)
被削材:S45C(220HB)
   :内径加工(φ30~50mm)
切削速度:Vc =100m/min
切込み:ap = 0.5mm
送り:f = 0.2mm/rev
切削油:水溶性切削油
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様11
 

■使いやすさの追求

仕様

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様12
 

■超硬シャンク

超硬シャンク+高剛性ヘッドにより更なる剛性アップと優れた切りくず排出性を実現。
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 製品仕様13
l L/Dの目安
超硬
L/D≦3L/D≦5

※ L:突き出し長さ D:シャンク径

 
  • 更に高精度に
  • 優れた切りくず排出性が切りくずかみ込みによるワーク傷を抑制。
  • 剛性アップによりびびりを抑制し、優れた仕上面と寸法精度を実現。

外形図

スクリューオン式内径用バイト、使用インサートポジ5°、80°六角形

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 外形図

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 推奨切削条件表1

低炭素鋼、合金鋼:S10C、SCM415、SS400、SCr420Hなど。中炭素鋼、合金鋼:S45C、SCM440など。高炭素鋼、合金鋼:SNCM439など。

 
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 推奨切削条件表2

※PMブレーカで、CCMT0602、DCMT0702タイプは切込みapが 0.5 - 2.5 となります。ステンレス鋼:SUS304、SUS316など。

 
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 推奨切削条件表3

普通鋳鉄:FC250など。ダクタイル鋳鉄:FCD450など。

 
内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L 推奨切削条件表4

Ni基合金:INCONEL718など。チタン合金:Ti-6Al-4Vなど。

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A05F-SWUBL03-D060

6
3
5
80
4.8
5
700-2394

1個

11,470( 12,617円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内径切削に最適な加工用工具。
【特長】
・ねじ止め式内径加工用工具アプローチ角:93°ポジタイプインサート使用。
・切りくず排出性に優れる高剛性内径ホルダ。
・ホルダはすべて内部給油対応。
・ホルダ剛性がアップし、びびを抑制。
・シャープエッジ仕様で切れ味良好。
【用途】
・内径切削に。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

A05F-SWUBL03-D060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/Lの型番A05F-SWUBL03-D060のページです。
型番A05F-SWUBL03-D060に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L

内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/L

    内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar SEXPR/L形

      内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

      内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

        STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PDZNR/L

        STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PDZNR/L

          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

            STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SEZPR/L

            STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SEZPR/L

              内径用ホルダ レバーロック式バイト P形 PTUNR/L

              内径用ホルダ レバーロック式バイト P形 PTUNR/L

                STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L

                STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L

                  内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

                  内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

                    内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

                    内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

                      内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形

                      内径加工用バイト StreamJetBar STUPR/L形

                        内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

                        内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

                          STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PSKNR/L

                          STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) P形 PSKNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,470円 11,470円 11,900円 33,580円 24,460円 11,680円 16,580円 11,900円 11,900円 11,470円 11,470円 33,580円 30,520円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴
                            適合チップ形状 W(六角形) - - D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ5°(B) ポジ11°(P) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 03 - - 15 16 03 - 11 - - - 15 12
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) - - ISO規格外 F:90°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) ISO規格外 K:75°(オフセットあり)

                            内径用ホルダ スクリューオン式バイト A/E-SWUBR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A05F-SWUBR03-D060
                            A06G-SWUBL03-D070
                            A06G-SWUBR03-D070
                            A07G-SWUBL03-D080
                            A07G-SWUBR03-D080
                            A08H-SWUBR03-D060
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード

                            11,470円

                            ( 12,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            635804.85700-2408

                            11,830円

                            ( 13,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            736905.756700-2459

                            11,830円

                            ( 13,013円 )
                            1個 -

                            1日目

                            736905.756700-2467

                            12,340円

                            ( 13,574円 )
                            1個 -

                            1日目

                            837906.757700-2513

                            12,340円

                            ( 13,574円 )
                            1個 -

                            1日目

                            837906.757700-2521

                            11,470円

                            ( 12,617円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6381007.58349-6660

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました