(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A16M-PWLNL06-D200
内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形 STREAMJETBAR Pガタ PWLNR/L

内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形 A16M-PWLNL06-D200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,580円
税込単価
18,238円

レバーロック式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

A16M-PWLNL06-D200 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状

ホルダシャンク材質に特殊合金鋼を採用し,耐ビビり性を向上!

  • 従来品に対して優れた加工面状態を提供可能!
  • 工具寿命改善、加工能率改善、加工コスト改善を実現します!
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形  製品の基本仕様・特長1

ホルダの逃げ角や最小加工径の最適化により、切削抵抗低減!

内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長2
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長3

新インサート形状、DPMTを採用!
これにより従来7度の逃げ角が11度となり、切削抵抗の低減を実現!

小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • 最小加工径φ4.5mmからラインナップ
  • 鋼,超硬シャンクを標準在庫
  • 突出し長さが調整可能なストレートシャンク仕様
  • ホルダはすべて内部給油対応
  • セッティングが容易な突き出し長さの調整目盛り付
  • ホルダ剛性がアップし,びびりを抑制
  • 切りくず排出良好な独特なポケット形状
  • 引き加工が可能な刃形(Z刃形)も在庫
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長4

様々な加工に対応可能

  • 小型旋盤に取付け可能なスリーブを標準在庫
  • シールキャップ(別売オプション部品)で、ホースによる内部給油に対応可能
  • 外部給油の場合も,給油を妨げない段付形状
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長5
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長6

小径加工において、優れたパフォーマンスを発揮

  • リード形W08ブレーカを採用
  • シャープエッジ仕様で切れ味良好
  • 設定材種は,汎用SH730,非鉄用TH10を標準在庫
  • 既存のEPGT04やWBGT03タイプにコーナR0.1を拡充
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長7
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長8
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長9

ホルダ剛性をアップさせ、たわみ・びびりを抑制


従来ホルダとの剛性比較(イメージ図)
刃先近傍まで断面積を最適化する事により、従来と比較し主分力方向の剛性を大幅に向上。
※荷重1000N(Vc=150m/min,ap=1.5mm,f=0.2mm/revを想定)A16Q-STUPR13-D180
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長10
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長11

切りくず排出性に優れたポケット形状

切削性能

切りくず排出性に優れ、切りくずのかみ込みや絡みによる工具損傷を抑制。また、あわせて切りくずによるワークの損傷を抑制。

ストリームジェットバー

ストリームジェットバー

ポケット方向とクーラントにより、切りくず排出がしやすい。

従来品

従来品

切りくずが溜まりやすい。

可能な限り工具刃先へ油穴を近づけ、的確に切削油を供給する設計

油穴位置
全アイテム油穴付きで、刃先と油穴の距離を最小化(タンガロイ社比1/2)。
油穴用ねじ*
油穴を使用しないときのために、切りくず進入防止ねじを設定(別売)。
※ネガタイプのみ
内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長14

工具寿命延長の実現

切削油の最適供給により、すくい面損傷と逃げ面摩耗の進行を抑制し、長寿命に寄与します。

内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形 製品の基本仕様・特長15

使いやすさの追求

仕様図
  • 適用ねじ形番(ポジタイプのみ):万が一の紛失時にも面倒な形番確認が不要。
  • 調整目盛り:ホルダセット時の作業性向上。
  • ホルダ形番:ホルダ形番に最小加工径を表示。
  • ※末尾三桁:最小加工径(例)-D140 14.00mm。
  • 適用インサート形番:サイズ・逃げ角が一目で分かり、工具管理の簡素化。

超硬シャンク(超硬シャンク+高剛性ヘッドにより更なる剛性アップと優れた切りくず排出性を実現)

超硬シャンク
超硬
L/D≦3L/D≦5
  • L/Dの目安
  • ※L:突き出し長さ D:シャンク径
  • 優れた切りくず排出性が切りくずかみ込みによるワーク傷を抑制。剛性アップによりびびりを抑制し、優れた仕上面と寸法精度を実現。

部品

内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形 外形図3

クーラントスルー

クーラントスルー

 

外形図

内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形

 

選定サポート情報

選定サポート情報

ネガタイプ

内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形 選定サポート情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
適合チップ
シート
スパナ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A16M-PWLNL06-D200

06
20
16
150
15
-
711-2742
WN**0604...
-
P-2F
1.7

1個

16,580( 18,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。
【用途】
・内径加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

A16M-PWLNL06-D200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形の型番A16M-PWLNL06-D200のページです。
型番A16M-PWLNL06-D200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形

内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar PCLNR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar PCLNR/L形

      内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

      内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

        内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形

        内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形

          内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L

          内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L

            内径加工用バイト PTFNR/L形

            内径加工用バイト PTFNR/L形

              内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

              内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

                P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

                P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

                  S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L

                  S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L

                    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                      S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L

                      S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L

                        S形 ポジ / スクリューオン式 SVQBR/L

                        S形 ポジ / スクリューオン式 SVQBR/L

                          M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                          M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 16,580円 16,580円 33,580円 16,580円 24,750円 30,520円 16,580円 30,520円 38,040円 21,390円 39,060円 38,040円 24,750円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い -
                            適合チップ形状 W(六角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) ISO規格外 T(三角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) ISO規格外
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ISO規格外 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外

                            内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            A16M-PWLNR06-D200
                            A20Q-PWLNL06-D250
                            A20Q-PWLNR06-D250
                            A25R-PWLNL06-D320
                            A25R-PWLNL08-D320
                            A25R-PWLNR06-D320
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ シート スパナ 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            16,580円

                            ( 18,238円 )
                            1個 -

                            1日目

                            06201615015-711-2751WN**0604...-P-2F1.7

                            21,390円

                            ( 23,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            06252018018-711-7108WN**0604...-P-2F1.7

                            21,390円

                            ( 23,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            06252018018-711-7116WN**0604...-P-2F1.7

                            24,460円

                            ( 26,906円 )
                            1個 -

                            1日目

                            06322520023-711-7272WN**0604...LSW312BLP-2.52.7

                            24,460円

                            ( 26,906円 )
                            1個 -

                            1日目

                            08322520023-711-7281WN**0804...-P-2.52.7

                            24,460円

                            ( 26,906円 )
                            1個 -

                            1日目

                            06322520023-711-7299WN**0604...LSW312BRP-2.52.7

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました