(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRDCN2020K10
P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN Pガタ ガイケイヨウTACバイト レバー

P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN PRDCN2020K10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,000円
税込単価
14,300円

レバーロック式のバイト。【特長】・アプローチ角:45°。・使用インサート:ポジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください

PRDCN2020K10 の仕様・寸法情報

商品情報

レバーロック式バイト PRDCNの仕様

PRDCNの寸法図

PRDCNの寸法図

PRDCNの使用イメージ

PRDCNの使用イメージ

形番R/LhbL1L2h1fre
PRDCN2020K10 N20.020.0125.022.020.0015.005.00
PRDCN2525M12 N25.025.0150.024.025.0018.506.00
PRDCN3225P12 N32.025.0170.024.032.0018.506.00
PRDCN3225P16 N32.025.0170.028.032.0020.508.00
PRDCN3232P20 N32.032.0170.032.032.0026.0010.00
PRDCN4040R25 N40.040.0200.042.040.0032.5012.50

単位:mm

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
スパナ
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRDCN2020K10

10
20
20
125
711-0405
3D
RCMM1003□□
P-2
20
LSR32C

1個

13,000( 14,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:45°。
・使用インサート:ポジ、円形。
【用途】
・外径、倣い切削用。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください

カタログ

 

PRDCN2020K10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCNの型番PRDCN2020K10のページです。
型番PRDCN2020K10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDPNN

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

          ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

          ターニングA レバーロック式 PRGNR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

                T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                  ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

                  ターニングA レバーロック式 PSBNR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

                      外径用ホルダ ターニングA レバーロック式バイト PDQNR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                          外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                          外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 13,000円 19,790円 16,870円 10,810円 19,790円 9,640円 7,870円 9,640円 7,810円 9,640円 16,870円 12,050円 7,930円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 R(円形) R(円形) D(55°ひし形) S(四角形) R(円形) D(55°ひし形) S(四角形) R(円形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            勝手 なし - なし なし - - なし なし - なし - - なし
                            切込み角 D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) N:63°(オフセットなし) ISO規格外 ISO規格外 D:45°(オフセットなし)

                            P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRDCN2525M12
                            PRDCN3225P12
                            PRDCN3225P16
                            PRDCN3232P20
                            PRDCN4040R25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ スパナ シャンク断面H/B シート

                            13,730円

                            ( 15,103円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122525150711-20092DRCM□1204□□P-2.525LSR42C

                            20,300円

                            ( 22,330円 )
                            1個 -

                            1日目

                            123225170711-62253DRCM□1204□□P-2.532LSR42C

                            20,300円

                            ( 22,330円 )
                            1個 -

                            1日目

                            163225170711-62332D/3DRCM□1606□□P-332LSR53C

                            21,540円

                            ( 23,694円 )
                            1個 -

                            1日目

                            203232170711-62413DRCM□2006□□P-332LSR63C

                            28,400円

                            ( 31,240円 )
                            1個 -

                            1日目

                            254040200711-75583DRCM□2507□□P-440LSR84C

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました