レバーロック式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ネガ55°ひし形。【用...
型番
S32S-PDZNR15 解除
Loading...
S-PDZNR/Lの寸法図
本図は右勝手(R)を示す。
S-PDZNR/Lの使用イメージ
形番 | R/L | material | Dm | Ds | f | L1 | L2 | h | b | theta | alfa | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S32S-PDZNR15 | R | STEEL | 40.0 | 32.0 | 22.00 | 275.0 | 55.0 | 30.00 | 29.5 | 6.0 | -13.0 | 0.80 |
S32S-PDZNL15 | L | STEEL | 40.0 | 32.0 | 22.00 | 275.0 | 55.0 | 30.00 | 29.5 | 6.0 | -13.0 | 0.80 |
S40T-PDZNR15 | R | STEEL | 50.0 | 40.0 | 27.00 | 325.0 | 60.0 | 37.00 | 37.5 | 6.0 | -10.0 | 0.80 |
S50U-PDZNR15 | R | STEEL | 60.0 | 50.0 | 35.00 | 375.0 | 65.0 | 47.00 | 47.5 | 6.0 | -8.0 | 0.80 |
単位:mm
※勝手付きインサートの場合、右勝手のホルダ(PDZNR**)には右勝手のインサート(R)を、左勝手のホルダ(PDZNL**)には左勝手のインサート(L)を使用します。
Loading...
レバーロック式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ネガ55°ひし形。
【用途】
・内径・引き切削用。ポジ(最小加工径40mm~)。
この商品に近い類似品がありませんでした。
S32S-PDZNR15で型番確定
内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/Lの型番S32S-PDZNR15のページです。
型番S32S-PDZNR15に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S32S-PDZNL15 |
S40T-PDZNR15 |
S50U-PDZNR15 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 勝手 | 最小加工径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | シャンク高さ (mm) | シャンク幅 (mm) | トラスココード | シート |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,580円 ( 36,938円 ) | 1個 | - | 1日目 | 左 | 40 | 32 | 250 | 30 | 29.5 | 711-8309 | LSZ42BL | |
46,020円 ( 50,622円 ) | 1個 | - | 1日目 | 右 | 50 | 40 | 300 | 37 | 37.5 | 711-8350 | LSZ42BR | |
61,390円 ( 67,529円 ) | 1個 | - | 1日目 | 右 | 60 | 50 | 350 | 47 | 47.5 | 711-8830 | LSZ42BR |