(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S25R-PDUNL11
内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形 Pガタ ネガ / レバーロック PDUNR/L

内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形 S25R-PDUNL11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,550円
税込単価
28,105円

レバーロック式 内径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

S25R-PDUNL11 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

レバーロック式でネガタイプインサートを使用したアプローチ角95度の内径加工用工具

外形図

PDUNR/L (※本図は右勝手Rを示す)

PDUNR/L (※本図は右勝手Rを示す)

特長:クーラントスルー

特長:クーラントスルー

鋼シャンク

ホルダ形番締付けねじスパナレバー敷金スプリング
S20Q-PDUNR/L11LCS22AP-2FLCL33NL--
S25R-PDUNR/L11LCS3P-2.5LCL33LELSD317B
R/L
LSP3
S32S-PDUNR/L15LCS4P-3LCL4LSD42B
R/L
LSP4
S40T-PDUNR/L15
S50U-PDUNR/L15

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
シート
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S25R-PDUNL11

11
-
32
3
25
200
23
24
711-6721
3D
DN**1104...
ELSD317BL
P-2.5

1個

25,550( 28,105円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式 内径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。
【用途】
・内径、倣い加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

カタログ

 

S25R-PDUNL11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形の型番S25R-PDUNL11のページです。
型番S25R-PDUNL11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形

内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar PCLNR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar PCLNR/L形

      内径加工用バイト StreamJetBar PDUNR/L形

      内径加工用バイト StreamJetBar PDUNR/L形

        内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

        内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

          内径加工用バイト PTFNR/L形

          内径加工用バイト PTFNR/L形

            内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

            内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

              内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形

              内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形

                内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形

                内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形

                  内径加工用バイト MWLNR/L形

                  内径加工用バイト MWLNR/L形

                    内径加工用バイト A-ACLNR形

                    内径加工用バイト A-ACLNR形

                      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

                        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

                          内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

                          内径加工用バイト StreamJetBar STFPR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 22,490円 16,580円 22,490円 16,580円 30,520円 24,460円 16,580円 16,580円 24,750円 20,010円 15,850円 11,900円 11,900円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) C(80°ひし形) ISO規格外 C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ネガ0°(N) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ISO規格外 ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PDUNR/L
                            S20Q-PDUNL11
                            S20Q-PDUNR11
                            S25R-PDUNR11
                            S32S-PDUNL15
                            S32S-PDUNR15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 油穴(オイルホール) 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ シート スパナ

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --------------

                            22,490円

                            ( 24,739円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11-253201801819711-65433DDN**1104...-P-2F

                            22,490円

                            ( 24,739円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11-253201801819711-65512D/3DDN**1104...-P-2F

                            25,550円

                            ( 28,105円 )
                            1個 -

                            1日目

                            11-323252002324711-67302DDN**1104...ELSD317BRP-2.5

                            32,120円

                            ( 35,332円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15-403322503029.5349-97233DDN**1504...LSD42BLP-3

                            32,120円

                            ( 35,332円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15-403322503029.5349-97313DDN**1504...LSD42BRP-3

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました