(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S16M-PCLNL09
内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形 Pガタ ネガ / レバーロック PCLNR/L

内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形 S16M-PCLNL09

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,580円
税込単価
18,238円

レバーロック式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

S16M-PCLNL09 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

レバーロック式でネガタイプインサートを使用したアプローチ角95度の内径加工用工具

外形図

PCLNR/L (※本図は右勝手Rを示す)

PCLNR/L (※本図は右勝手Rを示す)

鋼シャンク

ホルダ形番締付けねじスパナレバー敷金スプリング
     
S16M-PCLNR/L09LCS22AP-2FLCL32N--
S20Q-PCLNR/L09
S25R-PCLNR/L09
S32S-PCLNR/L12LCS4P-3LCL4LSC42B
R/L
LSP4
S40T-PCLNR/L12
S50U-PCLNR/L12

つっぱり1番(超硬補強シャンク)

ホルダ形番締付けねじスパナレバー敷金スプリング
     
T16Q-PCLNR/L09LCS22AP-2FLCL32N--
T20R-PCLNR/L09C
T25S-PCLNR/L09C
T32U-PCLNR/L12CLCS4P-3LCL4LSC42B
R/L
LSP4
T40V-PCLNR/L12C
T50W-PCLNR/L12C

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
シート
スパナ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S16M-PCLNL09

09
-
20
3
16
150
15
15.5
711-2211
2D
CN**0903...
-
P-2F
1.7

1個

16,580( 18,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

レバーロック式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。
【用途】
・内径加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

S16M-PCLNL09で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形の型番S16M-PCLNL09のページです。
型番S16M-PCLNL09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形

内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar PDUNR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar PDUNR/L形

      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

        内径加工用バイト StreamJetBar PCLNR/L形

        内径加工用バイト StreamJetBar PCLNR/L形

          内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形

          内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形

            内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形

            内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形

              内径加工用バイト PTFNR/L形

              内径加工用バイト PTFNR/L形

                内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

                内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

                  内径加工用バイト A-ACLNR形

                  内径加工用バイト A-ACLNR形

                    内径加工用バイト MWLNR/L形

                    内径加工用バイト MWLNR/L形

                      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                      内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

                        内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

                          内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

                          内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 16,580円 22,490円 24,460円 16,580円 22,490円 16,580円 30,520円 16,580円 20,010円 24,750円 15,850円 11,900円 11,900円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い -
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) ISO規格外 V(35°ひし形) D(55°ひし形) -
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) - ポジ5°(B) ポジ7°(C) -
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 U:93°(オフセットあり) -
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) -

                            内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S16M-PCLNR09
                            S20Q-PCLNL09
                            S20Q-PCLNR09
                            S25R-PCLNL09
                            S25R-PCLNR09
                            S32S-PCLNL12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 油穴(オイルホール) 最小加工径
                            (mm)
                            突き出し長さ(L/D) シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ シート スパナ 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            16,580円

                            ( 18,238円 )
                            1個 -

                            1日目

                            09-203161501515.5349-95452DCN**0903...-P-2F1.7

                            21,390円

                            ( 23,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            09-253201801819711-65352DCN**0903...-P-2F1.7

                            21,390円

                            ( 23,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            09-253201801819349-95882DCN**0903...-P-2F1.7

                            24,460円

                            ( 26,906円 )
                            1個 -

                            1日目

                            09-32-252002324711-67132DCN**0903...-P-2F1.7

                            24,460円

                            ( 26,906円 )
                            1個 -

                            1日目

                            09-323252002324711-64712DCN**0903...-P-2F1.7

                            30,520円

                            ( 33,572円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12-403322503029.5711-76712DCN**1204...LSC42BLP-34.8

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました