マルチクランプ式のバイト。【特長】・アプローチ角:95°。・使用インサート:ネ...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
MWLNR/Lの寸法図
MWLNR/Lの使用イメージ
本図は右勝手(R)を示す。
形番 | R/L | h | b | L1 | L2 | h1 | f | re |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWLNR2020K08 | R | 20.0 | 20.0 | 125.0 | 25.0 | 20.00 | 25.00 | 0.80 |
MWLNR2525M08 | R | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 25.0 | 25.00 | 32.00 | 0.80 |
MWLNL2525M08 | L | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 25.0 | 25.00 | 32.00 | 0.80 |
単位:mm
型番 |
勝手 |
シャンク高さ(mm) |
シャンク幅(mm) |
全長(mm) |
トラスココード |
シャンク断面H/B | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
右
|
20
|
20
|
125
|
350-6185
|
20
| 1個 | 11,170円(
12,287円
) | 1日目 | |
右
|
25
|
25
|
150
|
350-6193
|
25
| 1個 | 11,760円(
12,936円
) | 1日目 |
Loading...
マルチクランプ式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:95°。
・使用インサート:ネガ80°、六角形。
【用途】
・外径、端面切削用。