(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MVJNL2020K16
外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形 Mガタ ガイケイヨウTACバイト マルチ

外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形 MVJNL2020K16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,600円
税込単価
16,060円

マルチクランプ式 外径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MVJNL2020K16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マルチクランプ式でネガタイプインサートを使用したアプローチ角93度の外径、倣い加工用工具

MTJNR/L (※本図は右勝手Rを示す)

MTJNR/L (※本図は右勝手Rを示す)

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MVJNL2020K16

20
20
125
-
350-6088
2D
20

1個

14,600( 16,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチクランプ式 外径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。
・偏心ピンと押え金のマルチクランプで高いインサート保持力を発揮。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

MVJNL2020K16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形の型番MVJNL2020K16のページです。
型番MVJNL2020K16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

        外径加工用バイト ETANR/L形

        外径加工用バイト ETANR/L形

          M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

          M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

              P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

              P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                  E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

                  E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

                    外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                    外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                        W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L

                        W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L

                          外径加工用バイト ETGNR/L形

                          外径加工用バイト ETGNR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 14,600円 19,060円 11,030円 6,220円 11,170円 10,590円 19,790円 11,760円 6,100円 10,590円 10,810円 11,030円 5,770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) K(55°平行四辺形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) R(円形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 16 16 16 16 - 16 09 - 12 16 -
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり)

                            外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MVJNL2525M16
                            MVJNL3225P16
                            MVJNL3232P16
                            MVJNR2020K16
                            MVJNR2525M16
                            MVJNR3225P16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            シャンク断面H/B

                            16,060円

                            ( 17,666円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150-350-60962D25

                            17,820円

                            ( 19,602円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3225170zoller711-57332D/3D32

                            19,790円

                            ( 21,769円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3232170-711-57412D/3D32

                            14,600円

                            ( 16,060円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125-368-99992D20

                            16,060円

                            ( 17,666円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150-350-61182D25

                            17,820円

                            ( 19,602円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3225170zoller711-57502D/3D32

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました