(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
11,170円 ~ 11,760円
税込価格
12,287円 ~ 12,936円

マルチクランプ式のバイト。【特長】・アプローチ角:105°。・使用インサート:...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 勝手:
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    二重クランプ(M)
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 適合チップ:
    TN□□1603□□、TN□□1604□□、TN□□1103□□、TNGN1607□□、TN□□2204□□、TNMG2706□□
  • クランプ駒:
    MCPM-21
  • スパナ:
    P-2F、P-3
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シート:
    MST-322

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

マルチクランプバイト MTQNRの仕様

MTQNRの寸法図

MTQNRの寸法図

MTQNRの使用イメージ

MTQNRの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
MTQNR2020K16R20.020.0125.026.020.0025.000.80
MTQNR2525M16R25.025.0150.026.025.0032.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
125
350-6061
20

1個

11,170( 12,287円 )

1日目

25
25
150
350-6070
25

1個

11,760( 12,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチクランプ式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:105°。
・使用インサート:ネガ、正三角形。
【用途】
・倣い切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

        外径加工用バイト SCLCR/L形

        外径加工用バイト SCLCR/L形

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                  外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                  外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                    外径加工用バイト ETXNR/L形

                    外径加工用バイト ETXNR/L形

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

                        小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

                        小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,170円 10,950円 10,590円 11,030円 10,950円 10,590円 9,640円 12,050円 10,590円 6,220円 11,760円 7,870円 10,810円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 12 16 - 16 16 11 16 - 16 15 - 12
                            勝手 - - - - - - - - なし - なし

                            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました