(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
11,760円
税込単価
12,936円

マルチクランプ式 外径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 勝手:
  • 切込み角:
    J:93°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    二重クランプ(M)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • トラスココード:
    350-6053
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 適合チップ:
    TN□□1603□□、TN□□1604□□、TNGN1607□□
  • クランプ駒:
    MCPM-21
  • スパナ:
    P-2F、P-3
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シャンク断面H/B:
    25
  • シート:
    MST-322

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マルチクランプ式でネガタイプインサートを使用したアプローチ角93度の外径、倣い加工用工具

MTJNR/L (※本図は右勝手Rを示す)

MTJNR/L (※本図は右勝手Rを示す)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTJNR2525M16

1個

11,760( 12,936円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチクランプ式 外径、倣い加工用工具 アプローチ角:93° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。
・偏心ピンと押え金のマルチクランプで高いインサート保持力を発揮。
【用途】
・外径、倣い加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

MTJNR2525M16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形の型番MTJNR2525M16のページです。
型番MTJNR2525M16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

    W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L

    W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

        外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

        外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

          E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

          E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

            外径・面取り加工用バイト CSDPN形

            外径・面取り加工用バイト CSDPN形

              外径加工用バイト ETANR/L形

              外径加工用バイト ETANR/L形

                P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRACR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,760円 11,030円 10,810円 14,600円 6,100円 10,590円 6,220円 13,000円 10,590円 9,640円 7,890円 10,590円 10,590円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) R(円形) R(円形) T(三角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 12 16 09 - 16 - 16 - - 16 -
                            勝手 - - - なし なし - なし - - -

                            外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            樹脂加工で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/27
                            樹脂の加工に関しましては、特に何も問題なく使用でいております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました