(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,760円 11,407円
税込単価
12,936円 12,548円

ロックピン方式とクランプオン方式を併用させた、マルチクランプ方式。

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 勝手:
    なし
  • 切込み角:
    E:60°(オフセットなし)
  • クランプ方式:
    二重クランプ(M)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • トラスココード:
    350-6045
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 適合チップ:
    TN□□1603□□、TN□□1604□□、TNGN1607□□
  • クランプ駒:
    MCPM-21
  • スパナ:
    P-2F、P-3
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シャンク断面H/B:
    25
  • シート:
    MST-322

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTENN2525M16

1個

11,760円

11,407

( 12,548円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ロックピン方式とクランプオン方式を併用させた、マルチクランプ方式。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

MTENN2525M16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENNの型番MTENN2525M16のページです。
型番MTENN2525M16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

    外径加工用バイト ETENN形

    外径加工用バイト ETENN形

      外径加工用バイト ETXNR/L形

      外径加工用バイト ETXNR/L形

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

                    J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

                    J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

                      外径加工用バイト JSTCAR/L形

                      外径加工用バイト JSTCAR/L形

                        外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

                        外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,760円 6,100円 6,220円 10,590円 9,640円 10,810円 10,590円 10,950円 11,170円 9,640円 7,870円 6,220円 10,810円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 外径 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 - 16 - 11 12 16 16 16 16 - - 12
                            勝手 なし なし - - - なし - - - - -

                            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました