(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
11,760円
税込価格
12,936円

マルチクランプ式のバイト。【特長】・アプローチ角:95°。・使用インサート:ネ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    C(80°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    12
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    二重クランプ(M)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • CAM・工具管理ソフト用データ:
    zoller
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    CN□□1204□□
  • クランプ駒:
    MCPM-21
  • スパナ:
    P-2.5F、P-3
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シャンク断面H/B:
    25
  • シート:
    MSC-432

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

マルチクランプバイト MCLNR/Lの仕様

MCLNR/Lの寸法図

MCLNR/Lの寸法図

MCLNR/Lの使用イメージ

MCLNR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1ff2re
MCLNR2525M12R25.025.0150.032.025.0032.0018.000.80
MCLNL2525M12L25.025.0150.032.025.0032.0018.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350-6002

1個

11,760( 12,936円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

350-6011

1個

11,760( 12,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチクランプ式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:95°。
・使用インサート:ネガ80°、ひし形。
【用途】
・外径、端面切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

    M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MWLNR/L

    M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MWLNR/L

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

          ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

          ディンプル付きセラミックインサート用C形 ダブルクランプ式 CCLNR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

                  T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

                  T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRACN

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                        T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                        T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 11,760円 11,170円 12,050円 10,810円 15,700円 19,420円 9,640円 7,870円 7,580円 10,950円 8,250円 9,640円 11,030円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) S(四角形) R(円形) T(三角形) R(円形) R(円形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 12 08 16 12 12 16 11 - - 16 - - 16
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) C:90°(オフセットなし) N:63°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし)

                            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました