(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S25R-MWLNR08
内径加工用バイト MWLNR/L形 Mガタ MWLNR/L

内径加工用バイト MWLNR/L形 S25R-MWLNR08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,750円
税込単価
27,225円

マルチクランプ式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

S25R-MWLNR08 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マルチクランプ式でネガタイプインサートを使用したアプローチ角95度の内径加工用工具

外形図

ネガ・マルチクランプ式 MWLNR/L(※本図は右勝手Rを示す)

ネガ・マルチクランプ式 MWLNR/L(※本図は右勝手Rを示す)

鋼シャンク

形番最小
加工径
φDm
寸法(mm)基準
コーナ
使用
インサート
ロックピン押え金締付けねじ敷金ロックピン
用スパナ
押え金用
スパナ
φDsfL1L2hbα      
S25R-MWLNR/L08322517200402322.512°0.8WN□□0804□□MLP44MCPM-6MCS
520-2.5
-P-2.5FP-2.5
S32S-MWLNR/L08443222250503029.510°MLP46MSW
-432BR/L
S40T-MWLNR/L08544027300603737.5
S50U-MWLNR/L08705035350754747.5

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S25R-MWLNR08

32
25
349-9651
-

1個

24,750( 27,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチクランプ式 内径加工用工具 アプローチ角:95° ネガタイプインサート使用。
【特長】
・経済的なネガタイプインサートを使用。
・偏心ピンと押え金のマルチクランプで高いインサート保持力を発揮。
【用途】
・内径加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

S25R-MWLNR08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径加工用バイト MWLNR/L形の型番S25R-MWLNR08のページです。
型番S25R-MWLNR08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

内径加工用バイト MWLNR/L形

内径加工用バイト MWLNR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar PCLNR/L形

    内径加工用バイト StreamJetBar PCLNR/L形

      内径加工用バイト StreamJetBar PDUNR/L形

      内径加工用バイト StreamJetBar PDUNR/L形

        内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形

        内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形

          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar PTFNR/L形

            内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形

            内径加工用バイト StreamJetBar PWLNR/L形

              内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形

              内径加工用バイト T/S- PCLNR/L形

                内径加工用バイト PTFNR/L形

                内径加工用バイト PTFNR/L形

                  内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                  内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SVJBR/L形

                    内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

                    内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

                      内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

                      内径加工用バイト StreamJetBar SCLCR/L形

                        内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

                        内径加工用バイト StreamJetBar SCLPR/L形

                          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

                          内径・倣い加工用バイト StreamJetBar SDUCR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 24,750円 16,580円 22,490円 22,490円 24,460円 16,580円 16,580円 30,520円 15,850円 16,580円 11,470円 11,900円 11,900円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 - 内径・通し穴 / 倣い
                            適合チップ形状 ISO規格外 C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) W(六角形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) - D(55°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 - - - 16 - - 16 11 - - - -
                            切込み角 ISO規格外 L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) - U:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ISO規格外 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) - スクリューオン(S)

                            内径加工用バイト MWLNR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S25R-MWLNL08
                            S32S-MWLNL08
                            S32S-MWLNR08
                            S40T-MWLNL08
                            S40T-MWLNR08
                            S50U-MWLNL08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            24,750円

                            ( 27,225円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3225349-9642-

                            30,150円

                            ( 33,165円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4432711-76632D

                            30,150円

                            ( 33,165円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4432349-97072D

                            35,410円

                            ( 38,951円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5440711-8325-

                            35,410円

                            ( 38,951円 )
                            1個 -

                            1日目

                            5440349-9782-

                            43,370円

                            ( 47,707円 )
                            1個 -

                            1日目

                            7050711-8805-

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました