(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S25R-MSKNL12
M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L センバンコウグ (タンガロイ)

M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L S25R-MSKNL12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,750円
税込単価
27,225円

マルチクランプ式の内径用バイト。【特長】・使用インサート:ネガ正方形。・切れ刃...

詳細情報を確認する

  • 適合チップ形状:
    ISO規格外
  • 適合チップ切れ刃長:
    ISO規格外
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    ISO規格外
  • 最小加工径(mm):
    32
  • シャンク径(mm):
    25
  • シャンク材質:
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8

型番

S25R-MSKNL12 解除

Loading...

S25R-MSKNL12 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

S-MSKNR/Lの寸法図

S-MSKNR/Lの寸法図

本図は右勝手(R)を示す。

S-MSKNR/Lの使用イメージ

S-MSKNR/Lの使用イメージ

形番シャンク材φDmφDsfL1L2hbα°rε**インサート
S25R-MSKNR/L12322517200402322.5-120.8SN**1204...

単位:mm
**rε:基準コーナ
(注)勝手つきインサートの場合、右勝手のホルダ(MSKNR**)には左勝手(L)のインサートを、左勝手のホルダ(MSKNL**)には右勝手(R)のインサートを使用します。

型番リスト

型番
勝手
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S25R-MSKNL12

711-6691

1個

24,750( 27,225円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチクランプ式の内径用バイト。
【特長】
・使用インサート:ネガ正方形。
・切れ刃形状記号:K。
【用途】
・内径切削・通り穴用。ポジ(最小加工径32mm~)。

Loading...

S25R-MSKNL12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/Lの型番S25R-MSKNL12のページです。
型番S25R-MSKNL12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

    内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

    内径・倣い加工用バイト PTUNR/L形

      内径加工用バイト PTFNR/L形

      内径加工用バイト PTFNR/L形

        内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L

        内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L

          P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

          P形 ネガ/レバーロック式 PSKNR/L

            内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

            内径用ホルダ P形 ネガ/レバーロック式バイト PDZNR/L

              C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

              C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

                内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLPR/L

                  端面加工用バイト CTFPR/L形

                  端面加工用バイト CTFPR/L形

                    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

                    内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SCLCR/L

                      内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形

                      内径・倣い加工用バイト PDUNR/L形

                        内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SDQCR/L

                        内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SDQCR/L

                          S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L

                          S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 24,750円 16,580円 30,520円 24,750円 30,520円 33,580円 14,530円 21,390円 13,730円 21,470円 22,490円 21,900円 39,060円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            適合チップ形状 ISO規格外 T(三角形) T(三角形) ISO規格外 S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 - 16 ISO規格外 12 15 - - - 09 - - 16
                            切込み角 ISO規格外 U:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 K:75°(オフセットあり) ISO規格外 - L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外
                            クランプ方式 ISO規格外 ピンロック(P) ピンロック(P) ISO規格外 ピンロック(P) ピンロック(P) クランプオン(C) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S)
                            最小加工径(mm) 32 - - 32 - - - - - - - - 32

                            M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S25R-MSKNR12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 トラスココード

                            24,750円

                            ( 27,225円 )
                            1個 -

                            1日目

                            711-6705

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました