CGWTR/Lシリーズのシャンク。【特長】・横型T。【用途】・CGWSR/L-...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
CGWTR/Lの外観
CGWTR/Lの寸法図(単位:mm)
本図は、右勝手(R)を示し、破線は20mm角シャンクを示す。
形番 | R/L | h | b | L1 | f1 |
---|---|---|---|---|---|
CGWTR2020 | R | 20.0 | 20.0 | 150.0 | 37.0 |
CGWTL2020 | L | 20.0 | 20.0 | 150.0 | 37.0 |
CGWTR2525 | R | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 37.0 |
CGWTL2525 | L | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 37.0 |
単位:mm
型番 |
勝手 |
シャンク高さ(mm) |
シャンク幅(mm) |
トラスココード |
頭部(mm) |
適合チップ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
左
|
20
|
20
|
350-3445
|
30.5
|
GE□□、GT□□、GR□□、GF□□、GN□□、GE□□L、GE□□-AL
| 1個 | 11,830円(
13,013円
) | 1日目 | |
左
|
25
|
25
|
350-3453
|
-
|
GE□□、GT□□、GR□□、GF□□、GN□□、GE□□L、GE□□-AL
| 1個 | 12,560円(
13,816円
) | 1日目 | |
右
|
20
|
20
|
350-3470
|
30.5
|
GE□□、GT□□、GR□□、GF□□、GN□□、GE□□R、GE□□-AL
| 1個 | 11,830円 11,475円 ( 12,623円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
右
|
25
|
25
|
350-3488
|
-
|
GE□□、GT□□、GR□□、GF□□、GN□□、GE□□R、GE□□-AL
| 1個 | 12,560円(
13,816円
) | 1日目 |
Loading...
CGWTR/Lシリーズのシャンク。
【特長】
・横型T。
【用途】
・CGWSR/L-WG、-WG-L、-G、-CGD、-FL-G/TP及び-#S/Dバイト用。
・溝入れ用。