(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSXGR2020K8
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/L J-シリーズJガタ/ガイケイセッサク

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/L JSXGR2020K8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,640円
税込単価
10,604円

両トルクスで背面からの操作が可能なスクリューオン式タイプの外径用ホルダ。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

JSXGR2020K8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/L 外形図1

前挽き・裏挽き切削

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/L 外形図2

両トルクスで背面からの操作が可能
2コーナタイプ

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/L 外形図3

外径溝入れ

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/L 外形図4

Cタイプ

  • オフセットなし
  • 本図は右勝手(R)を示す。
※本バイトは突切り・溝入れ用JXG形インサート、前挽き用JXF・裏挽き用JXRインサートにも仕様できます。

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
適合チップ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSXGR2020K8

20
20
350-5707
JXFR8□□、JXRR8□□
20

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両トルクスで背面からの操作が可能なスクリューオン式タイプの外径用ホルダ。
【特長】
・小型旋盤用前挽き、裏挽き:使用インサートJXFR/L8**またはJXRR/L8**。
・外径溝入れ:使用インサートJXGR/L8**。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・前挽き・裏挽き切削および外径溝入れ用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

JSXGR2020K8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/Lの型番JSXGR2020K8のページです。
型番JSXGR2020K8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/L

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/L

    SEC-70型バイト PCLN型(勝手:左)

    SEC-70型バイト PCLN型(勝手:左)

      SEC-外径バイト PCLN型

      SEC-外径バイト PCLN型

        SEC-70型バイト PCLN型(勝手:右)

        SEC-70型バイト PCLN型(勝手:右)

          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSEGR/L

          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSEGR/L

            PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

            PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

              J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

              J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

                STLN型 (オフセットなし)(外径・引き端面加工)

                STLN型 (オフセットなし)(外径・引き端面加工)

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3

                    SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)

                    SCLN型 (オフセットなし)(外径・端面加工)

                      CS-N型(外径加工)

                      CS-N型(外径加工)

                        AABS-40F型(切刃幅2.8mm・深さ4mm MAX)

                        AABS-40F型(切刃幅2.8mm・深さ4mm MAX)

                          CSRN型(外径加工)

                          CSRN型(外径加工)

                            メーカー タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 7,870円 7,530円 12,035円 7,530円 7,870円 7,900円 15,850円 6,980円 15,850円 6,980円 8,190円 10,520円 8,080円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目   4日目   1日目   3日目~   3日目~   4日目   4日目  
                            加工用途 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 外径 / 後引き 外径
                            適合チップ形状 ISO規格外 C(80°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) ISO規格外 T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) ISO規格外 S(四角形)
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 - 19 - 10 16 - 09 ISO規格外 07 12 ISO規格外 -
                            切込み角 ISO規格外 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 R:75°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) ISO規格外 クランプオン(C)

                            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXGR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSXGL1212K8-C
                            JSXGL1616K8
                            JSXGL2020K8
                            JSXGL2525K8
                            JSXGR1010K8-C
                            JSXGR2525K8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ シャンク断面H/B

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212350-5634JXFL8□□、JXRL8□□12

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1616350-5642JXFL8□□、JXRL8□□16

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020350-5651JXFL8□□、JXRL8□□20

                            11,390円

                            ( 12,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525350-5669JXFL8□□、JXRL8□□25

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010350-5677JXFR8□□、JXRR8□□10

                            11,390円

                            ( 12,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525350-5715JXFR8□□、JXRR8□□25

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました