(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSXBL1616K8
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L J-シリーズJガタ/ガイケイセッサク

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L JSXBL1616K8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

外径切削後挽き用のスクリューオン式外径用ホルダ。【特長】・両トルクスで背面から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

JSXBL1616K8 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L 外形図1
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L 外形図2
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L 外形図3

Cタイプ


本図は右勝手(R)を示す
※本バイトはねじ切り用JXT形インサートも使用できます。

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
適合チップ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSXBL1616K8

16
16
350-5545
JXBL8□□、JXT□R□□
16

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径切削後挽き用のスクリューオン式外径用ホルダ。
【特長】
・両トルクスで背面からの操作が可能。
・オフセットなし。
・後挽き:使用インサート JXBR/L8**。
・ねじ切り:使用インサート JXT*R/L。
・注意:「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・注意:「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
【用途】
・後挽き・ねじ切り用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

JSXBL1616K8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/Lの型番JSXBL1616K8のページです。
型番JSXBL1616K8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L

    スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/L

    スクリューオン式外径加工用バイト 後挽き用 JSTBR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

        J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

        J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                外径加工用バイト JSTCAR/L形

                外径加工用バイト JSTCAR/L形

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

                    スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

                      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

                      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,820円 7,870円 7,870円 9,640円 10,950円 7,820円 9,640円 7,870円 10,590円 7,820円 7,870円 10,810円 14,020円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 後引き - 外径 / 倣い 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 ISO規格外 T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 - - 16 16 - 11 - - - - 12 22
                            切込み角 ISO規格外 - P:117.5°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 A:90°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) - F:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) H:107.5°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S)

                            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSXBL1010K8-C
                            JSXBL1212K8-C
                            JSXBL2020K8
                            JSXBL2525K8
                            JSXBR1010K8-C
                            JSXBR1212K8-C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ シャンク断面H/B

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010350-5529JXBL8□□、JXT□R□□10

                            7,820円

                            ( 8,602円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212350-5537JXBL8□□、JXT□R□□12

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020350-5553JXBL8□□、JXT□R□□20

                            11,390円

                            ( 12,529円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525350-5561JXBL8□□、JXT□R□□25

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010350-5570JXBR8□□、JXT□R□□10

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212350-5588JXBR8□□、JXT□R□□12

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました