(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSVP2PL1212K11
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L J-シリーズJガタ/ガイケイセッサク

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L JSVP2PL1212K11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,870円
税込単価
8,657円

倣い切削に最適な小型旋盤用工具。【特長】・ねじ止め式外径、倣い加工用工具アプロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

JSVP2PL1212K11 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L 外形図1

切刃形状記号:P2

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L 外形図2

オフセットなし
本図は左勝手(L)を示す

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
適合チップ
スパナ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSVP2PL1212K11

11
12
12
701-4899
VP□□1103□□
T-8F
1.2
12

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

倣い切削に最適な小型旋盤用工具。
【特長】
・ねじ止め式外径、倣い加工用工具アプローチ角:117.5°ポジタイプインサート使用。
・高精度、鋭い刃立ち性。
・超寿命、高い安定性。
【用途】
・倣い切削に。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

JSVP2PL1212K11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/Lの型番JSVP2PL1212K11のページです。
型番JSVP2PL1212K11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

    小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

    小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L

        小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

        小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

          J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

          J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

              J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSEGR/L

              J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSEGR/L

                外径加工用バイト SDJCR/L形

                外径加工用バイト SDJCR/L形

                  外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

                  外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

                    J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

                    J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

                      外径加工用バイト JSTCAR/L形

                      外径加工用バイト JSTCAR/L形

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 7,870円 7,870円 7,870円 9,640円 7,870円 7,870円 9,640円 11,170円 15,850円 7,870円 12,050円 11,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 - 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) ISO規格外 D(55°ひし形) C(80°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ5°(B) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - ポジ30°(G) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            切込み角 P:117.5°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) - ISO規格外 J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 J:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSVP2PL1010K08
                            JSVP2PL1010K11
                            JSVP2PL1212K08
                            JSVP2PL1616K08
                            JSVP2PL1616K11
                            JSVP2PR1010K08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ スパナ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            081010701-4864VP□□0802□□T-6F0.610

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111010701-4872VP□□1103□□T-8F1.210

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            081212701-4881VP□□0802□□T-6F0.612

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            081616701-4902VP□□0802□□T-6F0.616

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111616701-4911VP□□1103□□T-8F1.216

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            081010701-4929VP□□0802□□T-6F0.610

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました