(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSVL2PL1010K08
スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L TGY J-シリーズJガタ/ガイケイセッサク

スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L JSVL2PL1010K08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,230円
税込単価
9,053円

アプローチ角95°のスクリューオン式外径用ホルダ。【特長】・倣い切削用。・クラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

JSVL2PL1010K08 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L 外形図1

切刃形状:L2

スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L 外形図2

オフセットなし
本図は右勝手(R)を示す

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
適合チップ逃げ角
適合チップ切れ刃長
勝手
切込み角
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク材質
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
スパナ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSVL2PL1010K08

ポジ11°(P)
08
L:95°(オフセットあり)
10
10
125
-
VP□□0802□□
T-6F
0.6
10
-

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アプローチ角95°のスクリューオン式外径用ホルダ。
【特長】
・倣い切削用。
・クランプ形状:スクリューオン。
・※「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
・※「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。

カタログ

 

JSVL2PL1010K08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/Lの型番JSVL2PL1010K08のページです。
型番JSVL2PL1010K08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2BR/L

    スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2BR/L

      ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

      ターニングA ダブルクランプ式 ARGNR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

          P形 ネガ/レバーロック PSKNR/L

          P形 ネガ/レバーロック PSKNR/L

            ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L

            ターニングA ダブルクランプ式 ASBNR/L

              P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

              P形 ネガ/レバーロック式 PDJNR/L

                ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

                ターニングA ダブルクランプ式 ATFNR/L

                  ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

                  ターンフィードX形 ダブルクランプ式 XWXPR/L

                    J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L

                    J形 ポジ/スクリューオン式 JSWL2XR/L

                      ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN

                      ターニングA ダブルクランプ式 ADPNN

                        J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L

                        J形 ポジ/スクリューオン式 JSDJ2XR/L

                          P形 ネガ/レバーロック PSSNR/L

                          P形 ネガ/レバーロック PSSNR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,820円 7,820円 8,690円 9,640円 14,030円 7,890円 7,810円 7,930円 14,970円 7,870円 7,640円 7,870円 14,030円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い - 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 - 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 面取り
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) V(35°ひし形) R(円形) R(円形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) - W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) - スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) ピンロック(P)
                            基準コーナーR(ノーズR) 0.2 0.2 6.35 - - 0.8 0.8 0.8 - 0.2 0.8 0.2 0.8

                            スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSVL2PL1010X08
                            JSVL2PL1212F08
                            JSVL2PL1212F11
                            JSVL2PL1212K08
                            JSVL2PL1212X08
                            JSVL2PL1212X11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合チップ逃げ角 適合チップ切れ刃長 勝手 切込み角 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク材質 CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ スパナ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -ポジ11°(P)08L:95°(オフセットあり)10101202D/3DVP□□0802□□T-6F0.610

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -ポジ11°(P)08L:95°(オフセットあり)1212852D/3DVP□□0802□□T-6F0.612

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10ポジ11°(P)11L:95°(オフセットあり)1212852D/3DVP□□1103□□T-8F1.212

                            7,950円

                            ( 8,745円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -ポジ11°(P)08L:95°(オフセットあり)1212125-VP□□0802□□T-6F0.612

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10ポジ11°(P)08L:95°(オフセットあり)12121202D/3DVP□□0802□□T-6F0.612

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10ポジ11°(P)11L:95°(オフセットあり)12121202D/3DVP□□1103□□T-8F1.212

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました