(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSVJBL1212H11
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L J-シリーズJガタ/ガイケイセッサク

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L JSVJBL1212H11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,870円
税込単価
8,657円

外径倣い切削に最適な小型旋盤用工具。【特長】・ねじ止め式外径、倣い加工用工具ア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

JSVJBL1212H11 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L 外形図1

切刃形状記号:J

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L 外形図2

本図は右勝手(R)を示す

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSVJBL1212H11

12
12
350-5472
2D
12

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径倣い切削に最適な小型旋盤用工具。
【特長】
・ねじ止め式外径、倣い加工用工具アプローチ角:93°ポジタイプインサート使用。
・高精度、鋭い刃立ち性。
・超寿命、高い安定性。
【用途】
・外径倣い切削に。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

JSVJBL1212H11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/Lの型番JSVJBL1212H11のページです。
型番JSVJBL1212H11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L

    小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

    小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

        小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

        小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

            J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

            J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

              外径加工用バイト SDJCR/L形

              外径加工用バイト SDJCR/L形

                外径加工用バイト SCLCR/L形

                外径加工用バイト SCLCR/L形

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSEGR/L

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSEGR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                      外径加工用バイト JSTCAR/L形

                      外径加工用バイト JSTCAR/L形

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                          外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                          外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 7,870円 7,870円 7,870円 7,870円 9,640円 9,640円 11,030円 7,870円 11,030円 7,870円 12,050円 10,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い - 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) ISO規格外 V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ5°(B) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ30°(G) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 11 - - - - 16 11 - 10 16 - 16 -
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 D:45°(オフセットなし)

                            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSVJBL1010H11
                            JSVJBL1616H11
                            JSVJBR1010H11
                            JSVJBR1212H11
                            JSVJBR1616H11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            シャンク断面H/B

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010350-54642D10

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616350-54812D16

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1010350-54992D10

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1212350-55022D12

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616350-55112D16

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました