(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JS19K-TBL3
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3 J-シリーズJガタ/ガイケイセッサク

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3 JS19K-TBL3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
15,850円
税込単価
17,435円

後挽き用の外径用ホルダ。【特長】・適用チップ逃げ角種類:ポジ。【用途】・外径切...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

JS19K-TBL3 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3 外形図1
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3 外形図2

本図は左勝手(L)を示す

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JS19K-TBL3

18
349-9367
18

1個

15,850( 17,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

後挽き用の外径用ホルダ。
【特長】
・適用チップ逃げ角種類:ポジ。
【用途】
・外径切削後挽き用。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

JS19K-TBL3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3の型番JS19K-TBL3のページです。
型番JS19K-TBL3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3

    外径ホルダ PVLN型(外径・倣い加工)

    外径ホルダ PVLN型(外径・倣い加工)

      外径ホルダ PDHN型(外径・端面・倣い加工)

      外径ホルダ PDHN型(外径・端面・倣い加工)

        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2BR/L

        スクリューオン式外径加工用バイト JSVJ2BR/L

          外径ホルダ PDJN型(外径・倣い加工)

          外径ホルダ PDJN型(外径・倣い加工)

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

              J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L

              J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                  ADJC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)

                  ADJC-FF型(オフセットなし)(外径・倣い加工)

                    外径ホルダ ウェッジロック方式 WTJN-N型(外径・倣い加工)

                    外径ホルダ ウェッジロック方式 WTJN-N型(外径・倣い加工)

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                        外径ホルダ DWLN型(外径・端面加工)

                        外径ホルダ DWLN型(外径・端面加工)

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

                          スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

                            メーカー タンガロイ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ タンガロイ
                            通常価格 15,850円 8,080円 7,900円 7,820円 7,520円 19,060円 7,870円 12,050円 7,960円 8,170円 11,030円 8,220円 7,820円
                            通常出荷日 1日目   3日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            加工用途 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面
                            適合チップ形状 T(三角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) K(55°平行四辺形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) W(六角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ切れ刃長 ISO規格外 16 15 - - 16 11 16 - 16 16 08 -
                            勝手 - - - - - - - - - - - -
                            切込み角 ISO規格外 L:95°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) - - J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) -

                            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-TBL3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JS20K-TBL3
                            JS22K-TBL3
                            JS25K-TBL3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            19349-941319

                            15,850円

                            ( 17,435円 )
                            1個 -

                            1日目

                            21349-946421

                            16,360円

                            ( 17,996円 )
                            1個 -

                            1日目

                            24349-950224

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました