(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSTACL0808K08
外径加工用バイト JSTCAR/L形 J-シリーズJガタ/ガイケイセッサク

外径加工用バイト JSTCAR/L形 JSTACL0808K08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,230円
税込単価
9,053円

ねじ止め式 外径加工用工具 アプローチ角:91° ポジタイプインサート使用。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

JSTACL0808K08 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

締付けねじ、スパナ

締付けねじスパナ
CSTB-2LT-6F(T-6L)
CSTB-2.5T-8F(T-8L)

推奨適合チップブレーカ

用途精密仕上仕上・中切削中切削ステンレス用
ブレーカ01 形PS 形PM 形SS 形
用途アルミ用アルミ用精密仕上 
ブレーカAL 形(T-DIA)J □□形 

外形図

寸法図

寸法図

オフセットなし。本図は右勝手(R)を示す。

オフセットなし。本図は右勝手(R)を示す。

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
適合チップ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSTACL0808K08

08
8
8
125
350-5171
TC□□0802□□
T-6F
0.2
0.6
8

1個

8,230( 9,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式 外径加工用工具 アプローチ角:91° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・精密部品加工に最適。切れ味の良いポジタイプインサートを使用。
【用途】
・外径加工用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

JSTACL0808K08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト JSTCAR/L形の型番JSTACL0808K08のページです。
型番JSTACL0808K08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用バイト JSTCAR/L形

外径加工用バイト JSTCAR/L形

    J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

    J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

                    外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                    外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

                          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 9,640円 10,590円 11,030円 10,590円 10,950円 10,810円 10,810円 7,820円 10,590円 10,590円 9,640円 7,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 外径 外径 外径 外径 / 面取り 外径 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) S(四角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P)
                            切込み角 A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) ISO規格外 P:117.5°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) ISO規格外 クランプオン(C) スクリューオン(S) クランプオン(C) クランプオン(C) クランプオン(C) クランプオン(C) スクリューオン(S) クランプオン(C) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            外径加工用バイト JSTCAR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 旋盤用外形切削ホルダー タンガロイJSTACR1010K08に合うチップは?
                            A
                            三菱マテリアル のM級インサート(ブレーカ付き)、型番TCMT080204-NX3035をご紹介致します。こちらは鋼の中切削用となります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSTACL1010K08
                            JSTACL1212K11
                            JSTACL1616H11
                            JSTACR0808K08
                            JSTACR1010K08
                            JSTACR1212K11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            081010125350-5189TC□□0802□□T-6F0.20.610

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111212125350-5197TC□□1102□□T-8F0.41.212

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111616100350-5201TC□□1102□□T-8F0.41.216

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0888125350-5219TC□□0802□□T-6F0.20.68

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            081010125350-5227TC□□0802□□T-6F0.20.610

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111212125350-5235TC□□1102□□T-8F0.41.212

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました