(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL (レビュー)

通常価格(税別)
15,850円 ~ 16,360円
税込価格
17,435円 ~ 17,996円
通常出荷日
1日目
アプローチ角93°のスクリューオン式外径用ホルダ。
【特長】
・適用チップ逃げ角種類:ポジ。
・クランプ形状:スクリューオン。

(i)ご注意

  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCLのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    当社、製品加工時に使っています
    評価 5.0満足度:5.02020/07/15
    当社、自動旋盤で金属製の部品を加工する際に使用しています。タンガロイ製のチップを使っているのでホルダーもメーカーをそろえています。他のブランドメーカー品と遜色なく使用できます。他の商品と一緒にミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

    CSKN-A型(端面加工)

    CSKN-A型(端面加工)

      外径ホルダ PWLN型(外径・端面加工)

      外径ホルダ PWLN型(外径・端面加工)

        スモールツールホルダ(外径) SDJC型(外径・倣い加工)

        スモールツールホルダ(外径) SDJC型(外径・倣い加工)

          スモールツールホルダ SDXC型(外径・端面・倣い加工)

          スモールツールホルダ SDXC型(外径・端面・倣い加工)

            P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L

            P形 ネガ/レバーロック式 PTGNR/L

              外径ホルダ DDHN型(外径・端面・倣い加工)

              外径ホルダ DDHN型(外径・端面・倣い加工)

                外径ホルダ WWLN型(外径・端面加工)

                外径ホルダ WWLN型(外径・端面加工)

                  CSKN型(端面加工)

                  CSKN型(端面加工)

                    CSYN型(端面加工)

                    CSYN型(端面加工)

                      PCLN-FF型(オフセットなし)(外径・端面加工)

                      PCLN-FF型(オフセットなし)(外径・端面加工)

                        PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

                        PTLN-FF型(オフセットなし)(外径・引き端面加工)

                          CCLN-A型(外径・端面加工)

                          CCLN-A型(外径・端面加工)

                            メーカー タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ タンガロイ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ 京セラ
                            通常価格 15,850円 13,890円 7,520円 6,980円 6,980円 8,180円 7,860円 11,530円 8,080円 8,490円 7,900円 7,900円 13,890円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   3日目~   4日目   4日目   4日目   3日目~   4日目  
                            加工用途 外径 / 後引き 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 倣い 外径 外径 / 端面 / 倣い 外径 / 端面 端面 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) S(四角形) W(六角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) W(六角形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N)
                            勝手 - - - - - - - - -
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) - - J:93°(オフセットあり) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) - - - L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。