(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSDFCL1212H07
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L J-シリーズJガタ/ガイケイセッサク

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L JSDFCL1212H07

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,870円
税込単価
8,657円

アプローチ角91°のスクリューオン式外径用ホルダ。【特長】・端面切削用。・クラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

JSDFCL1212H07 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L 外形図1

切刃形状記号:F

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L 外形図2

本図は右勝手(R)を示す

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
トラスココード
適合チップ
基準コーナーR(ノーズR)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSDFCL1212H07

07
12
12
zoller
350-4841
DC□□0702□□
0.4
12

1個

7,870( 8,657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アプローチ角91°のスクリューオン式外径用ホルダ。
【特長】
・端面切削用。
・クランプ形状:スクリューオン。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

JSDFCL1212H07で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/Lの型番JSDFCL1212H07のページです。
型番JSDFCL1212H07に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

    J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

    J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JS-SDUCL

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

        SEC-外径バイト CTFP型

        SEC-外径バイト CTFP型

          ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

          ターンテックT形 スクリューオン式 TLFNR/L

            CRSN SEC-ソリッドスミボロンバイト

            CRSN SEC-ソリッドスミボロンバイト

              SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XCLN型

              SEC-ソリッドスミボロン用バイト(ディンプルロックタイプ) XCLN型

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                  SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)

                  SEC-ミニバイトオフセット0ホルダ SCLC-X型(勝手:左)

                    SEC-D型バイト DTFN型

                    SEC-D型バイト DTFN型

                      SEC-SC型バイト SCLC型(勝手:左)

                      SEC-SC型バイト SCLC型(勝手:左)

                        SEC-SC型バイト SCLC型(勝手:右)

                        SEC-SC型バイト SCLC型(勝手:右)

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル タンガロイ
                            通常価格 7,870円 15,850円 7,820円 13,128円 12,050円 14,532円 18,252円 10,950円 7,493円 7,980円 7,493円 7,493円 12,050円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 後引き 外径 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) L(90°長方形) R(円形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            切込み角 F:90°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) クランプオン(C) ISO規格外 クランプオン(C) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSDFCL1616H11
                            JSDFCR1212H07
                            JSDFCR1616H11
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ トラスココード 適合チップ 基準コーナーR(ノーズR) シャンク断面H/B

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111616-350-4859DC□□11T3□□0.816

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            071212zoller350-4867DC□□0702□□0.412

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111616-350-4875DC□□11T3□□0.816

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました