(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L (レビュー)

通常価格(税別)
7,870円 ~ 8,230円
税込価格
8,657円 ~ 9,053円
通常出荷日
1日目~
外径、端面切削に最適な小型旋盤用工具。
【特長】
・ねじ止め式外径加工用工具アプローチ角:95°ポジタイプインサート使用。
・高精度、鋭い刃立ち性。
・超寿命、高い安定性。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/Lのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    卓上ミニ旋盤にて使用
    評価 5.0満足度:5.02020/08/04
    取り寄せたパーツ(鉄製の面版)の寸法が合わず、外形を削って適合させるために購入しました。ロウ付けバイトの素人研ぎではうまくいかず、スローアウェイバイトの使用を試した次第です。結果としては大変うまくいき、削り代を少なくすることで卓上ミニ旋盤でもなんとかなることがわかりました。 

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

    小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

    小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

        J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L

        J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L

          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

            J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

            J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

              外径加工用バイト SDJCR/L形

              外径加工用バイト SDJCR/L形

                外径加工用バイト SCLCR/L形

                外径加工用バイト SCLCR/L形

                  外径加工用バイト JSTCAR/L形

                  外径加工用バイト JSTCAR/L形

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSEGR/L

                      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSEGR/L

                        外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

                        外径加工用ワンダブルバイト DCLNR/L形

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 7,870円 7,870円 7,870円 7,870円 9,640円 9,640円 11,030円 7,870円 12,050円 7,870円 11,170円 11,030円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い - 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) ISO規格外 C(80°ひし形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ5°(B) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ30°(G) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - A:90°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 ISO規格外 L:95°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。