(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSCGCL1212H06
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L J-シリーズJガタ/ガイケイセッサク

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L JSCGCL1212H06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,820円
税込単価
8,602円

スクリューオン式の外径用ホルダ。【特長】・クランプ形状:スクリューオン。・適用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

JSCGCL1212H06 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L 外形図1

切刃形状記号:G

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L 外形図2

本図は右勝手(R)を示す

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
適合チップ
基準コーナーR(ノーズR)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSCGCL1212H06

06
12
12
350-4689
CC□□0602□□
0.4
12

1個

7,820( 8,602円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクリューオン式の外径用ホルダ。
【特長】
・クランプ形状:スクリューオン。
・適用チップ逃げ角種類:ポジ。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

JSCGCL1212H06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/Lの型番JSCGCL1212H06のページです。
型番JSCGCL1212H06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

    J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

    J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

      外径加工用バイト JSTCAR/L形

      外径加工用バイト JSTCAR/L形

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L

            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                  小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

                  小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

                    小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

                    小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                        J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

                        J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDFCR/L

                          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

                          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,820円 9,640円 7,870円 11,030円 9,640円 7,820円 10,950円 10,810円 7,870円 7,870円 10,590円 7,870円 7,870円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 -
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) ISO規格外 T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) -
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 ISO規格外 G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSCGCL1616H09
                            JSCGCR1212H06
                            JSCGCR1616H09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ 基準コーナーR(ノーズR) シャンク断面H/B

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091616350-4697CC□□09T3□□0.816

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            061212350-4701CC□□0602□□0.412

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091616350-4719CC□□09T3□□0.816

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました