(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JTTANL1616K16
J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L J-シリーズJTガタ/ガイケイセッサク

J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L JTTANL1616K16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,710円
税込単価
10,681円

外径切削に最適な小型旋盤用工具。【特長】・背面クランプ式外径加工用工具アプロー...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    A:90°(オフセットなし)
  • クランプ方式:
    ISO規格外
  • シャンク幅(mm):
    16
  • 全長(mm):
    125
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D
  • 適合チップ:
    TN□□1604□□
  • クランプ駒:
    JCP-3N
  • スパナ:
    P-2.5F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.4
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    1.2

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

JTTANL1616K16 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L 外形図1

切刃形状記号:A

J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L 外形図2

本図は右勝手(R)を示す

オフセットなし

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTTANL1616K16

16
350-5979
16

1個

9,710( 10,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径切削に最適な小型旋盤用工具。
【特長】
・背面クランプ式外径加工用工具アプローチ角:91°ネガタイプインサート使用。
・高精度、鋭い刃立ち性。
・超寿命、高い安定性。
【用途】
・外径切削に。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

JTTANL1616K16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/Lの型番JTTANL1616K16のページです。
型番JTTANL1616K16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

    外径加工用バイト JSTCAR/L形

    外径加工用バイト JSTCAR/L形

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCGCR/L

                    J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

                    J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                        外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                        外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L

                          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 9,640円 7,870円 10,590円 11,030円 10,590円 10,950円 10,810円 10,810円 7,820円 7,870円 9,640円 10,590円 7,820円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 外径 外径 外径 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 後引き
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) S(四角形) ISO規格外
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) -
                            適合チップ切れ刃長 16 - - 16 16 16 12 12 - - 11 - ISO規格外
                            切込み角 A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) ISO規格外 D:45°(オフセットなし) ISO規格外

                            J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JTTANL1216K16
                            JTTANR1216K16
                            JTTANR1616K16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12350-596112

                            9,640円

                            ( 10,604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12350-598712

                            9,710円

                            ( 10,681円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16350-599516

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました