(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:JSDJCR1616H11
小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L J-シリーズJTガタ/ガイケイセッサク

小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L JSDJCR1616H11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,180円
税込単価
8,998円

外径倣い切削に最適な小型旋盤用工具。【特長】・ねじ止め式外径、倣い加工用工具ア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

JSDJCR1616H11 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式 JSDJCR/L JSDFCR/L 外形図1

切刃形状記号:J

J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式 JSDJCR/L JSDFCR/L 外形図2

本図は右勝手(R)を示す

選定サポート情報

外径用TACバイトの構造と特長

  • 形式と特長
J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式 JSDJCR/L JSDFCR/L 選定サポート関連画像

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
基準コーナーR(ノーズR)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSDJCR1616H11

11
16
16
350-5014
2D/3D
DC□□11T3□□
0.8
16

1個

8,180( 8,998円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径倣い切削に最適な小型旋盤用工具。
【特長】
・ねじ止め式外径、倣い加工用工具アプローチ角:93°ポジタイプインサート使用。
・高精度、鋭い刃立ち性。
・超寿命、高い安定性。
【用途】
・外径倣い切削に。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

JSDJCR1616H11で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/Lの型番JSDJCR1616H11のページです。
型番JSDJCR1616H11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/L

    J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L

    J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVJBR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

      J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSDN3CR/L

        小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

        小型旋盤用工具 J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSCLCR/L

          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

          J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

            J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

            J-シリーズJT形/外径切削 背面クランプ式 JTTANR/L

              外径加工用バイト SDJCR/L形

              外径加工用バイト SDJCR/L形

                外径加工用バイト JSTCAR/L形

                外径加工用バイト JSTCAR/L形

                  外径加工用バイト SCLCR/L形

                  外径加工用バイト SCLCR/L形

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                        外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                        外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 7,870円 7,870円 7,870円 7,870円 7,870円 9,640円 9,640円 7,870円 11,030円 10,950円 12,050円 10,590円 11,030円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い - 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ5°(B) - ポジ7°(C) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            切込み角 J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) - L:95°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ISO規格外 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S)

                            小型旋盤用工具 J-シリーズJT形/外径切削 スクリューオン式バイト JSDJCR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSDJCL0808H07
                            JSDJCL1010H11
                            JSDJCL1212H07
                            JSDJCL1212H11
                            JSDJCL1616H11
                            JSDJCR0808H07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ 基準コーナーR(ノーズR) シャンク断面H/B

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0788350-49212DDC□□0702□□0.48

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111010350-49302D/3DDC□□11T3□□0.810

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            071212350-49482DDC□□0702□□0.412

                            7,870円

                            ( 8,657円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111212350-49562D/3DDC□□11T3□□0.812

                            8,180円

                            ( 8,998円 )
                            1個 -

                            1日目

                            111616350-49642D/3DDC□□11T3□□0.816

                            8,230円

                            ( 9,053円 )
                            1個 -

                            1日目

                            0788350-49722DDC□□0702□□0.48

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました