GX-R/LFシリーズのバイト。【特長】・縦形S。・溝幅1.0~4.5mm。【...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
GX-R/LFの寸法図(単位:mm)
GX-R/LFの使用イメージ
本図は右勝手(R)を示す。
形番 | R/L | W | ar | Dm | h | b | L1 | h1 | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX-2525RF | R | 1-4.5 | 1.5-6 | 55.0 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 25.00 | 32.00 |
GX-2525LF | L | 1-4.5 | 1.5-6 | 55.0 | 25.0 | 25.0 | 150.0 | 25.00 | 32.00 |
単位:mm
※右勝手のホルダ(GX-...RF)には左勝手のインサート(XNL)を、左勝手のホルダ(GX-...LF)には右勝手のインサート(XNR)をご使用ください。
Loading...
GX-R/LFシリーズのバイト。
【特長】
・縦形S。
・溝幅1.0~4.5mm。
【用途】
・端面溝入れ用。