(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径加工用バイト ETXNR/L形

外径加工用バイト ETXNR/L形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,220円
税込価格
6,842円

偏心ピン式 外径加工用工具。【特長】・アプローチ角:100° ネガタイプインサ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    ISO規格外
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TN□□1604□□
  • スパナ:
    KY40
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

偏心ピン式でネガタイプインサート使用のアプローチ角100°の外径加工用工具

ETXNL1616H33/ETXNR2020K33

ETXNL1616H33/ETXNR2020K33
(※本図は右勝手Rを示す)

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
16
100
16

1個

6,220( 6,842円 )

1日目

20
20
125
20

1個

6,220( 6,842円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

偏心ピン式 外径加工用工具。
【特長】
・アプローチ角:100° ネガタイプインサート使用。
・経済的なネガタイプインサートを使用。
・偏心ピンの回転でインサートを固定できるので、操作が容易。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用バイト ETXNR/L形

外径加工用バイト ETXNR/L形

    外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

    外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

        P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

        P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

          外径加工用バイト ETENN形

          外径加工用バイト ETENN形

            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

              外径加工用バイト ETGNR/L形

              外径加工用バイト ETGNR/L形

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

                  スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CKJNR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 6,220円 6,220円 11,170円 19,790円 6,100円 11,760円 5,770円 9,640円 7,820円 10,590円 19,060円 10,810円 14,020円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) S(四角形) T(三角形) R(円形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) K(55°平行四辺形) S(四角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 16 - 16 - - 16 - 11 - 16 16 12 22
                            切込み角 ISO規格外 S:45°(オフセットあり) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) E:60°(オフセットなし) E:60°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 - F:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) H:107.5°(オフセットあり)

                            外径加工用バイト ETXNR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました