(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ETGNR1212
外径加工用バイト ETGNR/L形 Eガタ ガイケイヨウTACバイト ビシン

外径加工用バイト ETGNR/L形 ETGNR1212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,770円
税込単価
6,347円

偏心ピン式 外径加工用工具。【特長】・アプローチ角:91° ネガタイプインサー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は代表画像及び本図は右勝手(R)を示す

型番

ETGNR1212 解除

Loading...

ETGNR1212 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

偏心ピン式でネガタイプインサートを使用した外径加工用工具

ETGNR/L(※本図は右勝手Rを示す)

ETGNR/L(※本図は右勝手Rを示す)

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ETGNR1212

11
12
12
80
TN□□1103□□
KY25
0.4
12
-

1個

5,770( 6,347円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

偏心ピン式 外径加工用工具。
【特長】
・アプローチ角:91° ネガタイプインサート使用。
・経済的なネガタイプインサートを使用。
・偏心ピンの回転でインサートを固定できるので、操作が容易。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は代表画像及び本図は右勝手(R)を示す

カタログ

 

ETGNR1212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径加工用バイト ETGNR/L形の型番ETGNR1212のページです。
型番ETGNR1212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用バイト ETGNR/L形

外径加工用バイト ETGNR/L形

    外径加工用バイト ETANR/L形

    外径加工用バイト ETANR/L形

      外径加工用バイト ETXNR/L形

      外径加工用バイト ETXNR/L形

        外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

        外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

          外径加工用バイト ETENN形

          外径加工用バイト ETENN形

            P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

            P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

              外径加工用バイト SDJCR/L形

              外径加工用バイト SDJCR/L形

                外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

                  外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

                  外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                        外径加工用バイト PTGNR/L形

                        外径加工用バイト PTGNR/L形

                          外径加工用バイト SCLCR/L形

                          外径加工用バイト SCLCR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 5,770円 6,220円 6,220円 6,220円 6,100円 19,790円 9,640円 11,760円 14,600円 10,950円 12,050円 7,810円 11,030円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) R(円形) D(55°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 S:45°(オフセットあり) E:60°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 ピンロック(P) スクリューオン(S) 二重クランプ(M) 二重クランプ(M) クランプオン(C) スクリューオン(S) ピンロック(P) スクリューオン(S)

                            外径加工用バイト ETGNR/L形のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            旋盤加工
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/06
                            旋盤加工でのチップ欠けが多く、ホルダのガタが原因ではないかと考えて品番から探して購入しました。旧品とメーカーが変わっていましたが、同じものでした。交換した結果、問題は解決しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ETGNL2020K33
                            ETGNL2020K33W
                            ETGNL2525M33W
                            ETGNR1616H33
                            ETGNR2020K33
                            ETGNR2020K33W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ スパナ 基準コーナーR(ノーズR) シャンク断面H/B シート

                            6,220円

                            ( 6,842円 )
                            1個 -

                            5日目

                            162020125TN□□1604□□KY400.820-

                            6,590円

                            ( 7,249円 )
                            1個 -

                            3日目

                            162020125TN□□1604□□KY400.820EST32

                            7,270円

                            ( 7,997円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162525150TN□□1604□□KY400.825EST32

                            6,220円

                            ( 6,842円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161616100TN□□1604□□KY400.816-

                            6,220円

                            ( 6,842円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            162020125TN□□1604□□KY400.820-

                            6,590円

                            ( 7,249円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            162020125TN□□1604□□KY400.820EST32

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました