(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径加工用バイト ETENN形

外径加工用バイト ETENN形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,100円 ~ 7,270円
税込価格
6,710円 ~ 7,997円

偏心ピン式 外径加工用工具。【特長】・アプローチ角:60° ネガタイプインサー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

偏心ピン式でネガタイプインサート使用した外径加工用工具

ETENN1212/ETENN1616H33/ETENN2020K33/ETENN2020K33W/ETENN2525M33W (※本図は右勝手Rを示す)

ETENN1212/ETENN1616H33/ETENN2020K33/ETENN2020K33W/ETENN2525M33W
(※本図は右勝手Rを示す)

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
スパナ
基準コーナーR(ノーズR)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
11
12
12
80
TN□□1103□□
KY25
0.4
12
-

1個

6,100( 6,710円 )

1日目

16
16
16
100
TN□□1604□□
KY40
0.8
16
-

1個

6,220( 6,842円 )

1日目

16
20
20
125
TN□□1604□□
KY40
0.8
20
-

1個

6,220( 6,842円 )

1日目

16
20
20
125
TN□□1604□□
KY40
0.8
20
EST32

1個

6,590( 7,249円 )

1日目

16
25
25
150
TN□□1604□□
KY40
0.8
25
EST32

1個

7,270( 7,997円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

偏心ピン式 外径加工用工具。
【特長】
・アプローチ角:60° ネガタイプインサート使用。
・経済的なネガタイプインサートを使用。
・偏心ピンの回転でインサートを固定できるので、操作が容易。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径加工用バイト ETENN形

外径加工用バイト ETENN形

    M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

    M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTENN

      外径加工用バイト ETXNR/L形

      外径加工用バイト ETXNR/L形

        外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

        外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

            スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

            スクリューオン式外径加工用バイト JSVL2PR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L

                  J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSXBR/L

                    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                    P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

                        P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                        P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                          T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                          T形 外径用TACバイト テーパロック式 TRDCN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 6,100円 11,760円 6,220円 6,220円 9,640円 7,820円 10,810円 9,640円 7,820円 13,000円 11,170円 19,790円 9,640円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 後引き 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) R(円形) ISO規格外 R(円形) T(三角形) R(円形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            勝手 なし なし - なし - なし なし - なし - なし
                            切込み角 E:60°(オフセットなし) E:60°(オフセットなし) ISO規格外 S:45°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし) - D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 D:45°(オフセットなし) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし)

                            外径加工用バイト ETENN形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました