(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形 (レビュー)

通常価格(税別)
6,220円 ~ 6,590円
税込価格
6,842円 ~ 7,249円
通常出荷日
1日目~
偏心ピン式 外径、端面、面取り加工用工具。
【特長】
・アプローチ角:45° ネガタイプインサート使用。
・経済的なネガタイプインサートを使用。
・偏心ピンの回転でインサートを固定できるので、操作が容易。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    面取り加工など
    評価 4.0満足度:4.02019/08/29
    端面の面取り加工に使っています。安定した刃先をチップ交換で加工できるので重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

    外径加工用バイト ETANR/L形

    外径加工用バイト ETANR/L形

      外径加工用バイト ETXNR/L形

      外径加工用バイト ETXNR/L形

        外径加工用バイト ETENN形

        外径加工用バイト ETENN形

          外径加工用バイト ETGNR/L形

          外径加工用バイト ETGNR/L形

            外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

            外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

              外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

              外径・端面・面取り加工用バイト PSSNR/L形

                外径加工用バイト PTGNR/L形

                外径加工用バイト PTGNR/L形

                  外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                  外径・面取り加工用バイト PSDNN形

                    外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

                    外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

                      外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                      外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                        外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

                        外径・端面・面取り加工用バイト Turning-A ASSNR/L形

                          外径加工用バイト SDJCR/L形

                          外径加工用バイト SDJCR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 6,220円 6,220円 6,220円 6,100円 5,770円 11,760円 7,740円 7,810円 7,810円 14,600円 10,590円 7,930円 9,640円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 外径 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            勝手 - なし - - - なし - - -
                            切込み角 S:45°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 E:60°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり)

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。