(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ESDNR1212
E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR Eガタ ガイケイヨウTACバイト ビシン

E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR ESDNR1212

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,100円
税込単価
6,710円

偏芯ピン式のバイト。【特長】・アプローチ角:45°。・使用インサート:ネガ、正...

詳細情報を確認する

型番

ESDNR1212 解除

Loading...

ESDNR1212 の仕様・寸法情報

商品情報

偏芯ピン式バイト ESDNRの仕様

ESDNRの寸法図

ESDNRの寸法図

ESDNRの使用イメージ

ESDNRの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1h1fre
ESDNR1212R12.012.080.011.506.000.80
ESDNR1616H32R16.016.0100.015.508.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESDNR1212

12
12
80
12

1個

6,100( 6,710円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

偏芯ピン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:45°。
・使用インサート:ネガ、正方形。
【用途】
・外径、面取り切削用。

カタログ

 

ESDNR1212で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNRの型番ESDNR1212のページです。
型番ESDNR1212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNR

    外径加工用バイト ETANR/L形

    外径加工用バイト ETANR/L形

      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

        外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

        外径・倣い加工用バイト MTJNR/L形

          外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

          外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

            W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L

            W形 外径用TACバイト ウェッジオン式 WTJNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRGCR/L

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                        外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                        外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

                          外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                          外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 6,100円 6,220円 11,170円 11,760円 14,600円 11,030円 10,810円 19,790円 8,250円 10,950円 10,590円 10,590円 10,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 面取り
                            適合チップ形状 S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) R(円形) R(円形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 09 16 16 16 16 16 12 - - 16 16 - -
                            勝手 - - - - - - - - なし

                            E形 外径用TACバイト 備心ピン式 ESDNRのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ESDNR1616H32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            6,220円

                            ( 6,842円 )
                            1個 -

                            1日目

                            161610016

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました