(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WCMT050308-D4-AH120
EVX用 インサート EVXヨウ

EVX用 インサート WCMT050308-D4-AH120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円

鋼・鋳鉄・ステンレスの多機能加工向けのTACフラッシュエンドミル中心刃付き用イ...

詳細情報を確認する

  • 材種分類:
    コーティング
  • 精度:
    M
  • ホーニング:
    あり
  • 注文単位数量(個):
    10
  • θ(mm):
  • 参考図:
    図2
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D

WCMT050308-D4-AH120 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法 A(mm)
トラスココード
寸法 s(mm)
寸法 C(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCMT050308-D4-AH120

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
7.94
349-5621
3.18
5

10個

1,280( 1,408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

鋼・鋳鉄・ステンレスの多機能加工向けのTACフラッシュエンドミル中心刃付き用インサート WCMT

カタログ

 

Loading...

WCMT050308-D4-AH120で型番確定

  • 【発注単位数量についてご案内】発注単位数量10個単位となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EVX用 インサートの型番WCMT050308-D4-AH120のページです。
型番WCMT050308-D4-AH120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EVX用 インサート

EVX用 インサート

    ASW/TSW WNGU用

    ASW/TSW WNGU用

      超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形

      超高送り加工用 TXP/EXPカッタ用インサート WPMT・WPMW05・06・08・09形

        ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

        ミル 肩削り用 TME/EME4400インサート

          DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

          DoTwistBall EXLN/HXLN/TXLN形用インサート LNMX04/06-HJ形

            平面加工用 TAW/EAW13形カッタ用インサート SWMT・SWGT13T3・WWCW

            平面加工用 TAW/EAW13形カッタ用インサート SWMT・SWGT13T3・WWCW

              ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート

              ミル 転削加工用 EPN/TPNインサート

                TACミル TZP12インサート

                TACミル TZP12インサート

                  直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

                  直角肩加工用 TPO/EPO07・18形カッタ用インサート AOMT・AOGT07・18形

                    TACミル TPN6400Iインサート

                    TACミル TPN6400Iインサート

                      ニューバック アンド フォースカッタ PFC形 対応チップ

                      ニューバック アンド フォースカッタ PFC形 対応チップ

                        TACミル TME5400インサート

                        TACミル TME5400インサート

                          多機能エンドミル EVX用 インサート

                          多機能エンドミル EVX用 インサート

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ ダイジェット タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 1,280円 1,660円 820円 700円 1,150円 870円 890円 1,110円 810円 2,420円 1,466円 1,250円 710円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材種分類 コーティング コーティング - - コーティング - コーティング コーティング - 超硬 - - PVDコーティング
                            精度 M G M - - - M M - K - - -
                            ホーニング あり - - - - - あり あり - あり - - -
                            注文単位数量(個) 10 - - 10 - - 10 10 10 10 - 10 -
                            θ(mm) - - - - - - - - - - - -

                            EVX用 インサートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WCMT050308-D4-AH140
                            WCMT06T308-D4-AH120
                            WCMT06T308-D4-AH140
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            被削材 材種 寸法 A
                            (mm)
                            トラスココード 寸法 s
                            (mm)
                            寸法 C
                            (mm)

                            1,280円

                            ( 1,408円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼AH1407.94349-56393.185

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 難削材AH1209.525349-56473.976

                            1,460円

                            ( 1,606円 )
                            10個 -

                            1日目

                            鋼 / ステンレス鋼AH1409.525349-56553.976

                            チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました