(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTGNL2020
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L Cガタ ガイケイヨウTACバイト クランプ

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L CTGNL2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,950円
税込単価
12,045円

外径切削に最適な加工用工具。【特長】・クランプオン式外径加工用工具アプローチ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

CTGNL2020 の仕様・寸法情報

商品情報

C形 外径用TACバイト CTGNR/Lの特長

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L:関連画像

CTGNR/L

  • 外径切削用。
  • 切刃形状記号G。
  • ネガ/クランプオン式。

C形 外径用TACバイト CTGNR/Lの外形図・仕様

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L:関連画像

外形図 ※図は右勝手(R)

形番 寸法(mm) 基準コーナ
rε
使用インサート
h b L1 L2 h1 f f2
CTGNR/L2020 20 20 125 28.5 20 25 - 0.8 TN□□1604□□60°△
CTGNR/L2525 25 25 150 25 32

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTGNL2020

20
20
125
20

1個

10,950( 12,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外径切削に最適な加工用工具。
【特長】
・クランプオン式外径加工用工具アプローチ角:91°ネガタイプインサート使用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

CTGNL2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/Lの型番CTGNL2020のページです。
型番CTGNL2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

    外径加工用バイト JSTCAR/L形

    外径加工用バイト JSTCAR/L形

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

        外径・面取り加工用バイト CSDPN形

        外径・面取り加工用バイト CSDPN形

          外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

          外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

                外径加工用バイト SSDCN形

                外径加工用バイト SSDCN形

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVQCR/L

                    外径加工用バイト SDJCR/L形

                    外径加工用バイト SDJCR/L形

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                        M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                        M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,950円 7,870円 10,810円 10,590円 10,590円 11,030円 7,870円 7,870円 12,050円 9,640円 10,950円 11,760円 19,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 16 - 12 - - 16 - - 16 11 16 12 16
                            切込み角 G:90°(オフセットあり) A:90°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 J:93°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) C:90°(オフセットなし)

                            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTGNL2525
                            CTGNR2020
                            CTGNR2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました