(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTFPL2020K3
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L Cガタ ガイケイヨウTACバイト クランプ

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L CTFPL2020K3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,950円
税込単価
12,045円

クランプオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:91°。・使用インサート:ポジ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

CTFPL2020K3 の仕様・寸法情報

商品情報

クランプオンバイト CTFPR/Lの仕様

CTFPR/Lの寸法図

CTFPR/Lの寸法図

CTFPR/Lの使用イメージ

CTFPR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
CTFPR1616H3R16.016.0100.023.016.0020.000.80
CTFPL1616H3L16.016.0100.023.016.0020.000.80
CTFPR2020K3R20.020.0125.026.020.0025.000.80
CTFPL2020K3L20.020.0125.026.020.0025.000.80
CTFPR2525M3R25.025.0150.026.025.0032.000.80
CTFPL2525M3L25.025.0150.026.025.0032.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
クランプセット
スパナ
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTFPL2020K3

20
20
125
-
CSG-8
P-4
20

1個

10,950( 12,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:91°。
・使用インサート:ポジ、正三角形。
【用途】
・端面切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

CTFPL2020K3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/Lの型番CTFPL2020K3のページです。
型番CTFPL2020K3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                外径・面取り加工用バイト CSDPN形

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                      外径加工用バイト ETANR/L形

                      外径加工用バイト ETANR/L形

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,590円 10,950円 13,360円 10,810円 10,590円 10,950円 10,590円 10,590円 10,810円 9,640円 6,220円 11,030円 14,020円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 外径 外径 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) V(35°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 12 12 - 16 16 - 12 11 16 16 22
                            切込み角 F:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) ISO規格外 A:90°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) H:107.5°(オフセットあり)

                            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTFPL1616H3
                            CTFPL2525M3
                            CTFPR1616H3
                            CTFPR2020K3
                            CTFPR2525M3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            クランプセット スパナ シャンク断面H/B

                            10,590円

                            ( 11,649円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1616100-CSG-6LP-316

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 -

                            1日目

                            25251503DCSG-8P-425

                            10,590円

                            ( 11,649円 )
                            1個 -

                            1日目

                            16161002DCSG-6LP-316

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2020125-CSG-8P-420

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2525150-CSG-8P-425

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました