(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CTFNL2020
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L Cガタ ガイケイヨウTACバイト クランプ

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L CTFNL2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,950円
税込単価
12,045円

クランプオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:91°。・使用インサート:ネガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

CTFNL2020 解除

Loading...

CTFNL2020 の仕様・寸法情報

商品情報

クランプオンバイト CTFNR/Lの仕様

CTFNR/Lの寸法図

CTFNR/Lの寸法図

CTFNR/Lの使用イメージ

CTFNR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
CTFNR2020R20.020.0125.022.020.0025.000.80
CTFNL2020L20.020.0125.022.020.0025.000.80
CTFNR2525R25.025.0150.022.025.0032.000.80
CTFNL2525L25.025.0150.022.025.0032.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTFNL2020

20
20
125
20

1個

10,950( 12,045円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:91°。
・使用インサート:ネガ、正三角形。
【用途】
・端面切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

CTFNL2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/Lの型番CTFNL2020のページです。
型番CTFNL2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

          外径・面取り加工用バイト CSDPN形

          外径・面取り加工用バイト CSDPN形

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

              M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

              M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MVQNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGNR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                    J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

                    J-シリーズJ形/外径切削 スクリューオン式 JSVP2PR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,950円 10,590円 13,360円 10,810円 10,590円 10,590円 11,170円 10,950円 10,810円 7,870円 14,020円 10,590円 9,640円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) D(55°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 16 16 12 12 - - 16 16 12 - 22 16 11
                            切込み角 F:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) ISO規格外 G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) P:117.5°(オフセットあり) H:107.5°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) N:63°(オフセットなし)

                            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CTFNL2525
                            CTFNR2020
                            CTFNR2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            202012520

                            13,360円

                            ( 14,696円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました