(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
19,420円
税込価格
21,362円

クランプオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:90°。・使用インサート:ポジ...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    外径 / 端面
  • 適合チップ形状:
    T(三角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ポジ11°(P)
  • 適合チップ切れ刃長:
    16
  • 切込み角:
    C:90°(オフセットなし)
  • クランプ方式:
    クランプオン(C)
  • シャンク高さ(mm):
    25
  • シャンク幅(mm):
    25
  • 全長(mm):
    150
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    TP□□1603□□
  • クランプセット:
    CSW-2
  • スパナ:
    P-4
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • シャンク断面H/B:
    25
  • シート:
    PAT-32

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

クランプオンバイト CTCPR/Lの仕様

CTCPR/Lの寸法図

CTCPR/Lの寸法図

CTCPR/Lの使用イメージ

CTCPR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
CTCPR2525M3R25.025.0150.032.025.0032.000.80
CTCPL2525M3L25.025.0150.032.025.0032.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

19,420( 21,362円 )

1日目

1個

19,420( 21,362円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:90°。
・使用インサート:ポジ、正三角形。
【用途】
・端面切削用。

(i)ご注意

  • 「3D-Light」干渉チェック等お客様の通常の使用では、このデータが適用されます。
  • 「3D-Detail」お客様でツーリング図等を三次元データとして作成する場合に適用されます。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MDPNN

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

            P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

            P形 外径用TACバイト レバーロック式 PRDCN

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRDCN

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

                      M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

                        外径加工用バイト SCLCR/L形

                        外径加工用バイト SCLCR/L形

                          外径加工用バイト ETGNR/L形

                          外径加工用バイト ETGNR/L形

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 19,420円 10,590円 11,760円 10,590円 10,590円 13,000円 10,810円 9,640円 11,030円 9,640円 11,170円 11,030円 5,770円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径
                            適合チップ形状 T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) T(三角形) R(円形) S(四角形) R(円形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形) C(80°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 16 - 15 16 16 - 12 - 16 11 16 - -
                            切込み角 C:90°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) P:117.5°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) ISO規格外 ISO規格外 L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり)

                            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました