(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSSPR2525M4
外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形 Cガタ ガイケイヨウTACバイト クランプ

外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形 CSSPR2525M4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,360円
税込単価
14,696円

クランプオン式 外径、端面、面取り加工用工具 アプローチ角:45° ポジタイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

CSSPR2525M4 解除

Loading...

CSSPR2525M4 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSPR/L

寸法図01

寸法図01

寸法図02

寸法図02

寸法

形番R/LhbL1L2h1fre
  CSSPR1616H3 R16.016.0105.523.016.0020.000.80
  CSSPR2020K4 R20.020.0133.028.020.0025.000.80
  CSSPR2525M4 R25.025.0158.028.025.0032.000.80

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプセット
シート止めねじ
スパナ
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSSPR2525M4

12
25
25
158
SP□□1203□□
CSG-8
SM3×0.5×8
P-4
25
PAS-42

1個

13,360( 14,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプオン式 外径、端面、面取り加工用工具 アプローチ角:45° ポジタイプインサート使用。
【特長】
・切れ味の良いポジタイプインサートを使用できる。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

CSSPR2525M4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形の型番CSSPR2525M4のページです。
型番CSSPR2525M4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

      外径・面取り加工用バイト CSDPN形

      外径・面取り加工用バイト CSDPN形

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

          外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

          外径・倣い加工用バイト MVJNR/L形

            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

            M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MTQNR/L

              外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

              外径・端面・面取り加工用バイト ESSNR/L形

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVJCR/L

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                  C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,590円 10,950円 10,590円 10,590円 14,600円 11,170円 6,220円 11,030円 10,810円 10,950円 10,810円 10,590円 10,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 外径 / 端面 外径
                            適合チップ形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) T(三角形) V(35°ひし形) T(三角形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            勝手 - なし - - - なし - - - -
                            切込み角 S:45°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) ISO規格外 S:45°(オフセットあり) J:93°(オフセットあり) D:45°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) F:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし)

                            外径・端面・面取り加工用バイト CSSPR/L形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSSPR1616H3
                            CSSPR2020K4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            適合チップ クランプセット シート止めねじ スパナ シャンク断面H/B シート

                            10,590円

                            ( 11,649円 )
                            1個 -

                            1日目

                            091616105.5SP□□0903□□CSG-6LSM2.5×0.45×8P-316PAS-32

                            10,950円

                            ( 12,045円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122020133SP□□1203□□CSG-8SM3×0.5×8P-420PAS-42

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました