(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
10,810円 ~ 12,560円
税込価格
11,891円 ~ 13,816円

クランプオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:45°。・使用インサート:ネガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

商品情報

クランプオンバイト CSDNNの仕様

CSDNNの寸法図

CSDNNの寸法図

CSDNNの使用イメージ

CSDNNの使用イメージ

形番R/LhbL1L2h1fre
CSDNN2020N20.020.0125.032.020.0010.000.80
CSDNN2525N25.025.0150.032.025.0012.500.80

単位:mm

型番リスト

型番
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20
20
125
20

1個

10,810( 11,891円 )

1日目

25
25
150
25

1個

12,560( 13,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:45°。
・使用インサート:ネガ、正方形。
【用途】
・外径、面取り切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SSDPN

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

        S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

          外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

          外径用ホルダ ターニングA ダブルクランプ式バイト ASDNN

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

              C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSSNR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                  M形 外径用TACバイト マルチクランプ式 MCLNR/L

                    H形 外径用TACバイト 引き込みピン式 HSRNR/L

                    H形 外径用TACバイト 引き込みピン式 HSRNR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTFNR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                          S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,810円 7,870円 10,590円 12,050円 7,930円 10,590円 10,950円 11,030円 11,760円 34,610円 9,640円 10,950円 8,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 / 面取り 外径 / 面取り 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 外径 / 端面 外径 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 倣い
                            適合チップ形状 S(四角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) S(四角形) T(三角形) S(四角形) T(三角形) C(80°ひし形) S(四角形) D(55°ひし形) T(三角形) R(円形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 12 - - 16 12 16 12 16 12 31 11 16 -
                            勝手 なし なし - なし なし - - - - - - - -

                            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました