(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CSBNR2020
C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L Cガタ ガイケイヨウTACバイト クランプ

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L CSBNR2020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,810円
税込単価
11,891円

クランプオン式のバイト。【特長】・アプローチ角:75°。・使用インサート:ネガ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

CSBNR2020 の仕様・寸法情報

商品情報

クランプオンバイト CSBNR/Lの仕様

CSBNR/Lの寸法図

CSBNR/Lの寸法図

CSBNR/Lの使用イメージ

CSBNR/Lの使用イメージ

本図は右勝手(R)を示す。

形番R/LhbL1L2h1fre
CSBNR2020R20.020.0125.031.020.0017.000.80
CSBNR2525R25.025.0150.031.025.0022.000.80
CSBNL2525L25.025.0150.031.025.0022.000.80

単位:mm

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSBNR2020

20
20
125
20

1個

10,810( 11,891円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クランプオン式のバイト。
【特長】
・アプローチ角:75°。
・使用インサート:ネガ、正方形。
【用途】
・外径切削用。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータダウンロードをご利用の際は、CADデータのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。

カタログ

 

CSBNR2020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/Lの型番CSBNR2020のページです。
型番CSBNR2020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

    C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTGPR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

      C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBPR/L

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

        C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSDNN

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L

          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSKNR/L

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

            S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVVCN

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

              S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SVHCR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDQCR/L

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                  S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SDNCN

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                    S形 外径用TACバイト スクリューオン式 STACR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                      S形 外径用TACバイト スクリューオン式 SRGCR/L

                        H形 外径用TACバイト 引き込みピン式 HSRNR/L

                        H形 外径用TACバイト 引き込みピン式 HSRNR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

                          C形 外径用TACバイト クランプオン式 CTCPR/L

                            メーカー タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,810円 10,590円 10,590円 10,810円 13,360円 12,050円 14,020円 9,640円 9,640円 11,030円 8,250円 34,610円 19,420円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 外径 / 面取り 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 端面
                            適合チップ形状 S(四角形) T(三角形) S(四角形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) T(三角形) R(円形) S(四角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            適合チップ切れ刃長 12 16 - 12 12 16 22 11 11 16 - 31 16
                            切込み角 B:75°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) D:45°(オフセットなし) K:75°(オフセットあり) V:72.5°(オフセットなし) H:107.5°(オフセットあり) ISO規格外 N:63°(オフセットなし) A:90°(オフセットなし) G:90°(オフセットあり) R:75°(オフセットあり) C:90°(オフセットなし)

                            C形 外径用TACバイト クランプオン式 CSBNR/Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CSBNL2525
                            CSBNR2525
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク断面H/B

                            12,560円

                            ( 13,816円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            12,560円

                            ( 13,816円 )
                            1個 -

                            1日目

                            252515025

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました